Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAQ | SFUQ | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAQ | SSFUQ | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAQ | PSFUQ | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFAQ | PSSFUQ | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAQ | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGQ | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. |
- | - | PSSFGQ | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | B |
SFAQ12 | - | 500 | B20 | |
RSFAQ8 | - | 500 | - | B15 |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
16 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | M | (Y) Max | C | |||
Tipo | D | L | B | ||||
(Tolleranza D g6) SFAQ SSFAQ PSFAQ PSSFAQ RSFAQ (L≤500) (Tolleranza D f8) PSFGQ PSSFGQ | (Tolleranza D h5) SFUQ SSFUQ PSFUQ PSSFUQ | 3 | 25~197 | 3~15 | 3 | 200 | 0.2 o inf. |
4 | 25~296 | 4~20 | 4 | 300 | |||
5 | 25~396 | 4~25 | 5 | 400 | |||
6 | 25~595 | 5~30 | 6 | 600 | 0.5 o inf. | ||
8 | 25~793 | 7~40 | 8 | 800 | |||
10 | 25~792 | 8~50 | 10 | 800 | |||
12 | 25~991 | 9~60 | 12 | 1000 | |||
16 | 25~1190 | 10~80 | 16 | 1200 | |||
20 | 25~1187 | 13~100 | 20 | 1200 | 1.0 o inf. | ||
30 | 25~1482 | 18~150 | 30 | 1500 |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
30 | 3.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 25 ~ 197 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 296 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 795 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 993 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 992 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1191 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1187 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 595 | f8 | Senza tempra a induzione | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 993 | f8 | Senza tempra a induzione | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 792 | f8 | Senza tempra a induzione | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 991 | f8 | Senza tempra a induzione | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | f8 | Senza tempra a induzione | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1187 | f8 | Senza tempra a induzione | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | f8 | Senza tempra a induzione | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 25 ~ 197 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 296 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 396 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 795 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 993 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 992 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1191 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1187 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 25 ~ 197 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 296 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 795 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 993 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 992 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1191 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1187 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 595 | f8 | Senza tempra a induzione | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 793 | f8 | Senza tempra a induzione | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 793 | f8 | Senza tempra a induzione | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 991 | f8 | Senza tempra a induzione | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | f8 | Senza tempra a induzione | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1187 | f8 | Senza tempra a induzione | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | f8 | Senza tempra a induzione | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 25 ~ 197 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 296 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 396 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 895 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 1093 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 1192 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1391 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1390 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1387 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1482 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 3 | 25 ~ 198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 50 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali