Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||||
Gradino e filettatura su un lato | Gradino e filettatura sui due lati | Gradino e filettatura su un lato, maschiatura sull'altro | |||||||
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | Senza sedi chiave | Con sedi chiave | Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFAN | VFPN | VFAM | VFPM | VFAD | VFPD | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFAN | VSFPN | VSFAM | VSFPM | VSFAD | VSFPD | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRAN | VRPN | VRAM | VRPM | VRAD | VRPD | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | ||
VSRAN | VSRPN | VSRAM | VSRPM | VSRAD | VSRPD | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | SC |
VFAN20 | - | 400 | - | F30 | - | B20 | - | P10 | - | M8 |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q | - | N | - | SC |
VFPM12 | - | 300 | - | F30 | - | B20 | - | P10 | - | M8 | - | T20 | - | S10 | - | Q10 | - | N6 | - | SC10 |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | J | - | SC |
VSFAD30 | - | 250 | - | F50 | - | B40 | - | P20 | - | M16 | - | J20 |
Toll. D | |
Dg6 | |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M, N (Fil. grossa) | Selezione J (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | C | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | P, Q | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
(Senza sedi chiave) VFAN VSFAN VRAN VSRAN VFAM VSFAM VRAM VSRAM VFAD VSFAD VRAD VSRAD | (Con sedi chiave) VFPN VSFPN VRPN VSRPN VFPM VSFPM VRPM VSRPM VFPD VSFPD VRPD VSRPD | (4) | 25~195 | 5≤F≤Px5 5≤T≤Nx5 | (Senza filettatura) B=0 S=0 Mx1≤B≤Mx3 Nx1≤S≤Nx3 | M<P<D N<Q<D | 3 | 2 | - | - | - | 200 | 0.2 o inf. | ||||||||||||||||||
(5) | 25~295 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | - | - | - | 300 | ||||||||||||||||||||||
6 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||||
8 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | |||||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | ||||||||||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (albero) | Forma (estremità destra dell'albero) | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [J] Dimensioni (filettatura) (mm) | [MMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [MMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [JSC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [ND] Dimensioni (filettatura - profondità 3xN) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [Q] (mm) | [S] Lunghezza (filettatura) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 4 | 25 ~ 195 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 15 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 4 | 25 ~ 195 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 15 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 4 | 25 ~ 195 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 4 | 25 ~ 195 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 2.6 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 20 | - | - | 2.6 ~ 3 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 2.6 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 20 | - | - | 2.6 ~ 3 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 25 | - | - | 3 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 25 | - | - | 3 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 30 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | 5 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | 5 ~ 30 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | - | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | - | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Filettatura interna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - |
Loading...
Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo (albero)
Forma (estremità destra dell'albero)
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[J] Dimensioni (filettatura)(mm)
[MMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[MMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[JSC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[ND] Dimensioni (filettatura - profondità 3xN)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[Q](mm)
[S] Lunghezza (filettatura)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali