Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Maschiatura | Gradino e maschiatura | Filettatura | ||||
SFBT | SFBH | SFBN | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFBT | SSFBH | SSFBN | EN 1.4037 Equiv. | |||
PSFBT | PSFBH | PSFBN | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
PSSFBT | PSSFBH | PSSFBN | EN 1.4037 Equiv. | |||
RSFBT | RSFBH | RSFBN | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M |
SFBT20 | - | 525 | - | M8 | ||||||
SFBH20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | ||
SFBN20 | - | 500 | - | F25 | - | B20 | - | P16 |
D | b | Prof. esag. incass.ℓ |
6 | 2.5 | 3.5 |
8 | 3 | 4.5 |
10 | 4 | 6 |
12, 13, 15 | 5 | 7.5 |
16, 18 | 6 | 9 |
20 | 8 | 12 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||
Tipo | D | L (Maschiatura) | L (Gradino e maschiatura) | F | P | M (Maschiatura) | M (Gradino e maschiatura) | ||||||||||||||||
Maschiatura | Gradino e maschiatura | *6 | 20~ 300 | - | 2≤F≤Px4 | - | 3 | - | - | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
SFBT SSFBT PSFBT PSSFBT RSFBT (L≤500) | SFBH SSFBH PSFBH PSSFBH RSFBH (L≤500) | 8 | 20~ 400 | 25~ 400 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 424 | |||||||||||||
10 | 20~ 500 | 25~ 500 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 532 | ||||||||||||
12 | 20~ 600 | 25~ 600 | 6~10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 640 | |||||||||||
13 | 25~ 650 | 25~ 650 | 6~11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 694 | ||||||||||
15 | 25~ 750 | 25~ 750 | 6~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 802 | ||||||||
16 | 30~ 800 | 25~ 800 | 6~14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 856 | ||||||||
18 | 30~ 900 | 25~ 900 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 964 | |||||||
D=6 è disponibile solo per il tipo con maschiatura. | 20 | 30~1000 | 25~1000 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1068 | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | (Y)Max | R | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F | B (Filettatura) | |||||||||||
Filettatura | 6 | 25~ 300 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P=12, 16) B≤F-5 B≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 330 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
SFBN SSFBN PSFBN PSSFBN RSFBN (L≤500) | 8 | 25~ 400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 440 | ||||||||
10 | 25~ 500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 550 | |||||||||
12 | 25~ 600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 660 | |||||||||
13 | 25~ 650 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 715 | ||||||||
15 | 25~ 750 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 825 | ||||||||
16 | 25~ 800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 880 | ||||||||
18 | 25~ 900 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 990 | |||||||
20 | 25~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1100 | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3 |
PSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5] |
PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6] |
PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8 |
PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8 |
PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,10] |
PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,10] |
PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MSC[8,10,12] |
PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MSC[8,10,12,14] |
PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-P[3,4,5] |
PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-PMC[3,4,5] |
PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,4,5,6] |
PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,4,5,6] |
PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[4,5,6,8] |
PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[4,5,6,8] |
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[5,6,8,10] |
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[5,6,8,10] |
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10 |
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12] |
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12] |
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12] |
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12,14] |
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12,16] |
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12] |
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12,14] |
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16] |
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17] |
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14] |
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[6,8,10,12,16] |
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[6,8,10,12,15,17] |
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,18] |
PSFBT6-[20-300/1]-M3 |
PSFBT8-[20-400/1]-M[3,4,5] |
PSFBT10-[20-500/1]-M[3,4,5,6] |
PSFBT12-[20-600/1]-M[4,5,6,8] |
PSFBT12-[20-600/1]-MSC8 |
PSFBT13-[25-650/1]-M[4,5,6,8] |
PSFBT13-[25-650/1]-MSC8 |
PSFBT15-[25-750/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFBT15-[25-750/1]-MSC[8,10] |
PSFBT16-[30-800/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFBT16-[30-800/1]-MSC[8,10] |
PSFBT18-[30-900/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFBT18-[30-900/1]-MSC[8,10,12] |
PSFBT20-[30-1000/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFBT20-[30-1000/1]-MSC[8,10,12,14] |
PSSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3 |
PSSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5] |
PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6] |
PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8 |
PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6] |
PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8 |
PSSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Con sezione terminale | B (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [P] (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [M] (mm) | Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC] (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 24 | - | - | - | 3 | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 32 | - | - | - | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 40 | - | - | - | - | 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 44 | - | - | - | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 44 | - | - | - | - | 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 52 | - | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 52 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 56 | - | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 56 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 64 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 64 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 68 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 68 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 300 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 23 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 300 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 23 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 6 ~ 17 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 300 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 900 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 24 | - | - | - | 3 | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 32 | - | - | - | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 600 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 40 | - | - | - | - | 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 44 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 650 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 44 | - | - | - | - | 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 750 | Tempra a induzione (56HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 52 | - | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 13 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Attacco a esag. incassato | Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Con sezione terminale
B(mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [P](mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [M](mm)
Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC](mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali