Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAK | SFUK | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAK | SSFUK | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAK | PSFUK | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
PSSFAK | PSSFUK | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAK | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGK | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. ~ |
- | - | PSSFGK | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F |
SFAK16 | - | 265 | - | F25 |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | W | H | C | |||
Tipo | D | L | F | ||||
(Tolleranza D g6) SFAK SSFAK PSFAK PSSFAK RSFAK (D≤30, L≤500) (Tolleranza D f8) PSFGK PSSFGK | (Tolleranza D h5) SFUK SSFUK PSFUK PSSFUK | 6 | 20~600 | 5≤F≤L/2 | 3.1 | 2 | 0.5 o inf. |
8 | 20~800 | ||||||
10 | 20~800 | 3 | |||||
12 | 20~1000 | ||||||
13 | 25~1000 | ||||||
15 | 25~1200 | ||||||
16 | 30~1200 | ||||||
18 | 30~1200 | ||||||
20 | 30~1200 | 4 | 1.0 o inf. | ||||
25 | 35~1200 | 5 | |||||
30 | 35~1500 | 7≤F≤L/2 | 5.1 | 6 | |||
35 | 35~1500 | 7 | |||||
40 | 50~1500 | 8 | |||||
50 | 65~1500 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 30 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (martensitico)] EN 1.4037 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (56HRC~) | 0 ~ 750 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 300 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox (austenitico)] EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 500 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Sede chiavetta | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali