Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJM | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
PSPJM | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
RSPJM | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q |
SPJM20 | - | 400 | - | F20 | - | B20 | - | P20 | - | T20 | - | S20 | - | Q20 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P, Q | d | (Y) Max | R | C | ||||
Tipo | Dg6 | L | F, T | B, S | ||||||
SPJM PSPJM RSPJM (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~596 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | B≤F-2 (Quando P≤6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) S≤T-2 (Quando Q≤6) S≤T-3 (Quando Q=8, 10) S≤T-5 (Quando Q≥12) S=0 (Senza filettatura) | 6 | 2 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. |
8 | -0.005 -0.014 | 25~796 | 8 | 3 | 800 | |||||
10 | 25~796 | 8 10 | 4 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~996 | 10 12 | 6 | 1000 | |||||
13 | 25~996 | 12 | 7 | |||||||
16 | 25~1196 | 16 | 10 | 1200 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1196 | 20 | 14 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~1196 | 24 | 16 | |||||||
30 | 25~1496 | 24 30 | 17 | 1500 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1496 | 30 | 19 | 0.5 o inf. | |||||
40 | 25~1496 | 30 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [Q] (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [S] Lunghezza (filettatura) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 596 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 28 | 0 ~ 28 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 37 | 0 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 50 | 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 50 | 0 ~ 47 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 47 | 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 47 | 0 ~ 47 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 75 | 0 ~ 75 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 95 | 0 ~ 95 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 115 | 0 ~ 115 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 596 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 796 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 35 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 40 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero cavo | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura esterna |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[Q](mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[S] Lunghezza (filettatura)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali