Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJG | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
PSPJG | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
RSPJG | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | P |
SPJG20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | (Y)Max | d | R | C | ||||
Tipo | Dg6 | L | F | P | |||||
SPJG PSPJG RSPJG (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~598 | 2≤F≤Px3 | 5≤P<D | 600 | 2 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. |
8 | -0.005 -0.014 | 25~798 | 6≤P<D | 800 | 3 | ||||
10 | 25~798 | 7≤P<D | 4 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~998 | 10≤P<D | 1000 | 6 | ||||
13 | 25~998 | 7 | |||||||
16 | 25~1198 | 13≤P<D | 1200 | 10 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 16≤P<D | 14 | 1.0 o inf. | ||||
25 | 25~1198 | 20≤P<D | 16 | ||||||
30 | 25~1498 | 22≤P<D | 1500 | 17 | |||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 24≤P<D | 19 | 0.5 o inf. | ||||
40 | 25~1498 | 25≤P<D | 20 | ||||||
50 | 25~1498 | 32≤P<D | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSPJG6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5 |
PSPJG8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1] |
PSPJG10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1] |
PSPJG12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1] |
PSPJG13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1] |
PSPJG16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1] |
PSPJG20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1] |
PSPJG25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1] |
PSPJG30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1] |
PSPJG35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1] |
PSPJG40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1] |
PSPJG50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1] |
RSPJG6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5 |
RSPJG8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6,7] |
RSPJG10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7,8,9] |
RSPJG12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10,11] |
RSPJG13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10,11,12] |
RSPJG16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13,14,15] |
RSPJG20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16,17,18,19] |
RSPJG25-[25-500/1]-F[2-72/1]-P[20,21,22,23,24] |
RSPJG30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1] |
SPJG6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5 |
SPJG8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1] |
SPJG10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1] |
SPJG12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1] |
SPJG13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1] |
SPJG16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1] |
SPJG20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1] |
SPJG25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1] |
SPJG30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1] |
SPJG35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1] |
SPJG40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1] |
SPJG50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | F (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 2 ~ 15 | 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 |
Loading...
Profilo di base | Cavi, gradino su un lato | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
F(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali