Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJQ | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
PSPJQ | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
RSPJQ | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | T | - | Q |
SPJQ20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | T25 | - | Q18 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | (Y) Max | d | R | C | ||||
Tipo | Dg6 | L | F, T | P, Q | |||||
SPJQ PSPJQ RSPJQ (D≤30, L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~596 | 2≤F≤Px3 2≤T≤Qx3 | 5≤P(Q)<D | 600 | 2 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. |
8 | -0.005 -0.014 | 25~796 | 6≤P(Q)<D | 800 | 3 | ||||
10 | 25~796 | 7≤P(Q)<D | 800 | 4 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~996 | 10≤P(Q)<D | 1000 | 6 | ||||
13 | 25~996 | 1000 | 7 | ||||||
16 | 25~1196 | 13≤P(Q)<D | 1200 | 10 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1196 | 16≤P(Q)<D | 1200 | 14 | 1.0 o inf. | |||
25 | 25~1196 | 20≤P(Q)<D | 1200 | 16 | |||||
30 | 25~1496 | 22≤P(Q)<D | 1500 | 17 | |||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1496 | 24≤P(Q)<D | 1500 | 19 | 0.5 o inf. | |||
40 | 25~1496 | 25≤P(Q)<D | 1500 | 20 | |||||
50 | 25~1496 | 32≤P(Q)<D | 1500 | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 596 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 2 ~ 72 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | 24 ~ 34 | 2 ~ 102 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | 25 ~ 39 | 2 ~ 117 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | 32 ~ 49 | 2 ~ 147 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 2 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 24 | 2 ~ 75 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 6 | 25 ~ 596 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 8 | 25 ~ 796 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 10 | 25 ~ 796 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 996 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 996 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 25 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 24 | 2 ~ 75 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 30 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 35 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | 24 ~ 34 | 2 ~ 102 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 40 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | 25 ~ 39 | 2 ~ 117 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Senza | 50 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | 32 ~ 49 | 2 ~ 147 |
Loading...
Profilo di base | Cavi, gradino sui due lati | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
F(mm)
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali