Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Toll. D g6 | Toll. D h5 | |||
FSFJ | FSFU | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
FSSFJ | FSSFU | EN 1.4037 Equiv. | ||
FPSFJ | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
FPSSFJ | - | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | D | - | L | - | F | - | M | - | B | - | T | - | N | - | S | - | H | - | U | - | P | - | Q | - | R | - | W | - | J | - | Z | ||||
Tipo | Estr. Sx | Estr. Dx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSFJ | A | C | - | D12 | - | L100 | - | T30 | - | N6 | - | S12 |
Codice componente | Selezione | Incrementi di 0.5mm | Incrementi di 1mm | Selezione | C | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Profilo estremità Sx | Profilo estremità Dx | D | L | F, T | B, S | H, U | P, Q | R, W | J, Z | M, N (Fil. grossa) | |||||||||||||||||||||
(Toll. D g6) FSFJ FSSFJ FPSFJ FPSSFJ (Toll. D h5) FSFU FSSFU | A B C D E F G H T | A B C D E F G H T | 6 17 31 7 18 32 8 19 35 9 20 38 10 22 40 12 24 45 13 25 50 14 26 15 28 16 30 | 20.0~1500.0 (L≤Dx50) | 2≤F≤Px5 2≤F≤Mx5 2≤T≤Qx5 2≤T≤Nx5 | 2≤B≤Mx3 2≤S≤Nx3 B≤F-2 S≤T-2 (Quando M, N≤6) B≤F-3 S≤T-3 (Quando M, N≤8, 10) B≤F-5 S≤T-5 (Quando M, N≥12) | 2≤H, U (Quando D=6) 3≤H, U (Quando 64≤H, U (Quando 105≤H, U (Quando 20H, U<L2L2 | D/3≤P, Q | D≥M+4+R D≥N+4+W R≥M+3 W≥N+3 |
| 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | 0.2 o inf. quando D-Q (P, M, N)≤4, 0.5 o inf. quando D<20, 1.0 o inf. quando D≥20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Profilo estremità albero (sinistra) | Profilo estremità albero (destra) | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | B (mm) | F (mm) | Fil. grossa [M] (mm) | Fil. grossa [N] (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | Filettatura fine [QMC] (mm) | Filettatura fine [QMS] (mm) | H (mm) | J (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | W (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 26 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Dritto | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | 4 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | - | - | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino sui due lati | Dritto | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino sui due lati | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Con gole per anelli di sicurezza | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Attacco a esag. incassato | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | 6 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Dritto | Conico | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 ~ 50 | 20 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Profilo estremità albero (destra)
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
B(mm)
F(mm)
Fil. grossa [M](mm)
Fil. grossa [N](mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
Filettatura fine [QMC](mm)
Filettatura fine [QMS](mm)
H(mm)
J(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
W(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali