Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
FSPJ | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
FPSPJ | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. |
Part Number | - | D | - | L | - | F | - | M | - | B | - | T | - | N | - | S | - | H | - | U | - | P | - | Q | ||||
Tipo | Estr. Sx | Estr. Dx | ||||||||||||||||||||||||||
FSPJ | A | C | - | D12 | - | L100 | - | T20 | - | N10 | - | S12 |
Codice componente | Selezione | t | Incrementi di 0.5mm | Incrementi di 1mm | Selezione | C | |||||
Tipo | Profilo estr. Sx | Profilo estr. Dx | D | L | F, T | B, S | H, U | P, Q | M, N (Fil. grossa) | ||
FSPJ FPSPJ | A B C D E F | A B C D E F | 6 | 2 | 20.0~1500.0 (L≤Dx50) | 2≤F≤P(M)x5 2≤T≤Q(N)x5 | 2≤B≤Mx3 2≤S≤Nx3 B≤F-2 S≤T-2 (Quando M, N≤6) B≤F-3 S≤T-3 (Quando M, N≤8, 10) B≤F-5 S≤T-5 (Quando M, N≥12) | 2≤H, U (Quando D=6) 3≤H, U (Quando 6 4≤H, U (Quando 10 5≤H, U (Quando 20H, U<L2 | t+4≤P, Q | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | 0.5 o inf. quando D<20, 1.0 o inf. quando D≥20 |
8 | 3 | ||||||||||
10 | 4 | ||||||||||
12 | 6 | ||||||||||
13 | 7 | ||||||||||
16 | 10 | ||||||||||
20 | 14 | ||||||||||
25 | 16 | ||||||||||
30 | 17 | ||||||||||
35 | 19 | ||||||||||
40 | 20 | ||||||||||
50 | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Profilo estremità albero (sinistra) | Profilo estremità albero (destra) | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | F (mm) | Fil. grossa [M] (mm) | Fil. grossa [N] (mm) | Filettatura fine [QMC] (mm) | Filettatura fine [QMS] (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 15 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | 10 | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 15 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | 10 | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Filettature | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Filettature | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Filettature | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | - | 3 ~ 15 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 10 | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino sui due lati | Dritto | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino sui due lati | Dritto | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 15 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | 10 | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino sui due lati | Maschiati | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino sui due lati | Maschiati | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | 0 ~ 250 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | 1 ~ 1500 | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Filettature | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | 10 | 1 ~ 1500 | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Con gole per anelli di sicurezza | Dritto | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Con gole per anelli di sicurezza | Maschiati | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | 1 ~ 1500 | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Con gole per anelli di sicurezza | Con gole per anelli di sicurezza | Cromatura dura | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Dritto | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Maschiati | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Filettature | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Dritto | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Dritto | Maschiati | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Dritto | Con gole per anelli di sicurezza | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Dritto | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Maschiati | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavo | Maschiati | Filettature | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi, gradino su un lato | Maschiati | Dritto | Senza | 6 ~ 20 | 20 ~ 1500 | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | 0 ~ 250 | - |
Loading...
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Profilo di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Profilo estremità albero (destra)
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
B(mm)
F(mm)
Fil. grossa [M](mm)
Fil. grossa [N](mm)
Filettatura fine [QMC](mm)
Filettatura fine [QMS](mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali