Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Senza fori di riferimento | Con fori di riferimento | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Alt. H selez. | Alt. H config. | Alt. H selez. | |||
SHTB | SHTBH | SHTBK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHTM | SHTMH | SHTMK | Nichelatura chimica | Vite di fermo a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHTS | SHTSH | SHTSK | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SHTA | SHTAH | - | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | H |
SHTB8 SHTMH15 SHTBN35 | - - - | 25 25.6 50 |
Codice componente | H | L | H1 | T | S | W | Vite di fermo M | L1 | d | Q | ℓ1 | Prezzo unitario | ||||||||||||
Senza fori di riferimento | Con fori di riferimento | |||||||||||||||||||||||
Tipo | D | Altezza H selezionabile | Altezza H configurabile Incrementi di 0.1mm | Altezza H selezionabile | Altezza H configurabile | Altezza H selezionabile | ||||||||||||||||||
SHTB | SHTM | SHTS | SHTA | SHTBH | SHTMH | SHTSH | SHTAH | SHTBK | SHTMK | SHTSK | ||||||||||||||
Senza fori di riferimento Altezza H selezionabile SHTB SHTM SHTS SHTA Altezza H configurabile SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH Con fori di riferimento SHTBK SHTMK SHTSK (8≤D≤40) | 3 | 10 15 20 | 10.0~20.0 | 26 | H+5 | 8 | 4 | 10 | M3 | 18 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | H+6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 15 20 25 | 15.0~25.0 | H+7 | - | - | - | ||||||||||||||||||
6 | H+8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0~40.0 | 42 | H+9 | 10 | 6 | 18 | M4 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | ||||||||||||
10 | (10) 15 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | H+10 | |||||||||||||||||||||
12 | H+11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 20 25 30 | H+12 | ||||||||||||||||||||||
15 | (15) 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | 54 | H+15 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | 67 | H+18 | 16 | 8 | 35 | M6 | 50 | 6.6 | 5 | 7 | ||||||||||||
20 | (15) 20 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | ||||||||||||||||||||||
25 | (20) 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | H+20 | |||||||||||||||||||||
30 | 85 | H+23 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | |||||||||||||||||
35 | (25) 30 50 60 | 30.0~60.0 | H+25 | |||||||||||||||||||||
40 | (25) 30 40 60 80 | 30.0~80.0 | 100 | H+30 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
50 | - | 40.0~80.0 | 125 | H+38 | 15 | 75 | 100 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Fori di riferimento | Selezione altezza/configurabile | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 3 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 10 | |
10.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 3 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
10.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 3 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
13.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 4 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 10 | |
10.49 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 4 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
10.49 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 4 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
11.46 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 5 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
11.46 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 5 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
11.46 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 5 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
13.59 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
11.60 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
11.60 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
14.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 10 | |
14.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
14.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
14.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
14.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
14.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 10 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
16.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 10 | |
16.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
16.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
16.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
16.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
16.53 € 15.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 50 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 60 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 15 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
27.52 € 10.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 50 | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 60 | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 20 | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 25 | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 30 | |
29.00 € 11.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Non fornito | Selezione altezza | 40 |
Loading...
Profilo | Tipo T | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Standard | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Fori di riferimento
Selezione altezza/configurabile
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali