Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHKLBT | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHKLMT | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHKLST | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | |
SHKSBT8 |
Codice componente | H | L | H1 | T | S | W | W1 | A | Vite di serraggio M | L1 | d | B1 | B2 | B3 | Massa g | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | SHKLBT | SHKLMT | SHKLST | |||||||||||||||
SHKLBT SHKLMT SHKLST | 8 | 15 | 25 | 24 | 10 | 6 | 20 | 15 | 12.5 | M4 | 13 | 5.5 | 14 | 7 | 2 | 60 | |||
10 | 20 | 30 | 8 | 72 | |||||||||||||||
12 | 31 | 71 | |||||||||||||||||
16 | 25 | 38 | 79 | ||||||||||||||||
20 | 40 | 43 | 8 | 26 | 18 | 20 | M6 | 24 | 6.5 | 209 | |||||||||
25 | 30 | 50 | 222 | ||||||||||||||||
30 | 50 | 53 | 12 | 10 | 30 | 20 | 25 | 30 | 9 | 369 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHKLBT8 |
SHKLBT10 |
SHKLBT12 |
SHKLBT16 |
SHKLBT20 |
SHKLBT25 |
SHKLBT30 |
SHKLMT8 |
SHKLMT10 |
SHKLMT12 |
SHKLMT16 |
SHKLMT20 |
SHKLMT25 |
SHKLMT30 |
SHKLST8 |
SHKLST10 |
SHKLST12 |
SHKLST16 |
SHKLST20 |
SHKLST25 |
SHKLST30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
16.04 € 6.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
24.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
25.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
14.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
15.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
25.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
26.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
30.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
26.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
37.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
39.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
53.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Profilo | Tipo L | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti pressofusi |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali