Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHQB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHQM | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) |
Codice componente | - | H | |
SHQM16 SHYS12 | - - | 25 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | H2 | T | L1 | d | Vite di fermo M | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | SHQB | SHQM | ||||||||||||
SHQB SHQM | 8 | 25 | 30 | 22 | H+9 | 5 | 12 | 10 | 4.5 | 4 | |||||
10 | 25 | 30 | H+10 | ||||||||||||
12 | 25 | 30 | 25 | H+11 | 14 | ||||||||||
13 | 25 | 30 | H+12 | ||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 28 | H+15 | 16 | |||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||
18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+18 | 7 | 16 | 18 | 6.6 | 6 | ||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+20 | 24 | |||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+23 | 10 | 22 | 32 | 9 | 6 | ||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+25 | |||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | Modifica altezza di montaggio [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 13 | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 13 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 18 | Ossido nero | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 18 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 30 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | Ossido nero | 30 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | Ossido nero | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 40 | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 40 | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 13 | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 13 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 16 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 18 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 18 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | Nichelatura chimica | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 40 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | 40 | Nichelatura chimica | - | 40.1 ~ 59.9 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Prodotti lavorati | Metodo di montaggio profilo blocco | Foro passante laterale | Parete spessa | Standard |
Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Modifica altezza di montaggio [HC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali