Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHYB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHYM | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHYS | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SHYA | Lega Al 6000 | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | H | |
SHQM16 SHYS12 | - - | 25 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | H2 | T | L1 | E | d | Vite di serraggio M | d2 | d1 | ℓ | C | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | SHYB | SHYM | SHYS | SHYA | ||||||||||||||||||
SHYB SHYM SHYS SHYA | 8 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+16 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4.5 | M4 prof. 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||||||
10 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 25 | H+18 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 28 | H+20 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+26 | 7 | 16 (15) | 18 | 18 | 6.6 | M6 prof. 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+28 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+33 | 10 | 22 (20) | 32 | 24 | 9 | M8 prof. 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+36 | 27 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+38 | 29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | Modifica altezza di montaggio [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 18 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 18 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | Con spacco | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio profilo blocco | Foro passante laterale | Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Modifica altezza di montaggio [HC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali