Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
A T | ||||
SHHTB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. | Rondella in nylon 1 pz. |
SHHTM | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | ||
SHHTS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H | |
SHHTB30 | - | 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | Vite di serraggio M | d2 | d1 | ℓ | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | SHHTB | SHHTM | SHHTS | |||||||||||||||||
SHHTB SHHTM SHHTS | 10 | 20 | 50 | H+9 | 10 | 6 | 30 | 40 | 4.5 | 10 | M4 | 5 | 8 | 4 | |||||||
12 | 20 | 30 | H+10 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 60 | H+12 | 12 | 40 | 50 | 14 | M5 | 7 | 9.5 | 6 | |||||||||
20 | 25 | 30 | 65 | H+15 | 16 | 8 | 52 | 5.5 | 14.5 | 8 | |||||||||||
25 | 30 | 50 | 75 | H+18 | 50 | 62 | 6.6 | 18 | M6 | 8 | 13 | ||||||||||
30 | 30 | 60 | 100 | H+21 | 19 | 10 | 65 | 80 | 9 | 24 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
32.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
32.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
38.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
38.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
46.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
46.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
50.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
50.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
61.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
61.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
33.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
33.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
38.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
38.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
50.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
50.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 50 | |
62.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
62.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 60 | |
51.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
69.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | |
69.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
89.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | |
89.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
93.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
93.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 50 | |
107.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
107.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 60 |
Loading...
Profilo | Tipo T | Metodo di montaggio albero | Cernierate | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali