Fare clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita
Codice componente:
candidati non definiti.Flangia rotonda | Flangia compatta | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
STHWIRB | STHWICB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
STHWIR | STHWIC | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SSTHWIR | SSTHWIC | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | |
STHWIR10 STHWRBK25 |
Codice componente | Spessore manicotto (N) | L1 | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | S | S1 | X | Y | d1 | d2 | M | Vite inclusa M x Lungh. | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | DH7 | Flangia rotonda | Flangia compatta | ||||||||||||||||||||||||
STHWIRB | STHWIR | SSTHWIR | STHWICB | STHWIC | SSTHWIC | ||||||||||||||||||||||
Flangia rotonda STHWIRB STHWIR SSTHWIR | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 23 | 25 | 39 | 5 | 10 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4x10 | ||||||
8M | 4.5 | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 25 | 30 | 49 | 40 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5x10 | ||||||||||||
12 | +0.018 0 | 28 | 32 | 52 | 6 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5x12 | |||||||||||||||
15 | 10 | 33 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | |||||||||||||||
16 | 9.5 | 36 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | |||||||||||||||
Flangia compatta STHWICB STHWIC SSTHWIC | 20 | +0.021 0 | 10 | 40 | 40 | 64 | 8 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 2 | 14 | 6 | M5x16 | |||||||||||
25 | 46 | 45 | 69 | 15 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||
30 | 12.5 | 50 | 55 | 79 | 10 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6x20 | ||||||||||||
40 | +0.025 0 | 15 | 67 | 70 | 104 | 12 | 18 | 87 | 76 | 67 | 55 | 9 | 1.5 | 26 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8x26 | - | - |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
29.37 € ( 34.95 € ) | 7 giorni lavorativi |
29.37 € ( 34.95 € ) | 7 giorni lavorativi |
36.76 € ( 43.74 € ) | 7 giorni lavorativi |
41.45 € ( 49.33 € ) | 7 giorni lavorativi |
50.46 € ( 60.05 € ) | 7 giorni lavorativi |
50.59 € ( 60.20 € ) | 7 giorni lavorativi |
62.06 € ( 73.85 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
74.27 € ( 88.38 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
90.19 € ( 107.33 € ) | 9 giorni lavorativi |
26.04 € ( 30.99 € ) | 7 giorni lavorativi |
26.04 € ( 30.99 € ) | 7 giorni lavorativi |
33.68 € ( 40.08 € ) | 7 giorni lavorativi |
38.75 € ( 46.11 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
46.88 € ( 55.79 € ) | 7 giorni lavorativi |
47.00 € ( 55.93 € ) | 7 giorni lavorativi |
57.99 € ( 69.01 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
68.35 € ( 81.34 € ) | 9 giorni lavorativi |
84.87 € ( 101.00 € ) | 9 giorni lavorativi |
24.31 € ( 28.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
24.31 € ( 28.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
27.89 € ( 33.19 € ) | 5 giorni lavorativi |
31.10 € ( 37.01 € ) | 5 giorni lavorativi |
37.99 € ( 45.21 € ) | 5 giorni lavorativi |
38.12 € ( 45.36 € ) | 5 giorni lavorativi |
41.95 € ( 49.92 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
46.53 € ( 55.37 € ) | 5 giorni lavorativi |
55.89 € ( 66.51 € ) | 5 giorni lavorativi |
95.00 € ( 113.05 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
22.82 € ( 27.16 € ) | 7 giorni lavorativi |
22.82 € ( 27.16 € ) | 7 giorni lavorativi |
26.40 € ( 31.42 € ) | 7 giorni lavorativi |
35.41 € ( 42.14 € ) | 7 giorni lavorativi |
35.54 € ( 42.29 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
38.49 € ( 45.80 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
42.56 € ( 50.65 € ) | 13 giorni lavorativi |
50.34 € ( 59.90 € ) | 7 giorni lavorativi |
88.82 € ( 105.70 € ) | 13 giorni lavorativi |
22.82 € ( 27.16 € ) | 5 giorni lavorativi |
26.40 € ( 31.42 € ) | 5 giorni lavorativi |
29.00 € ( 34.51 € ) | 5 giorni lavorativi |
35.16 € ( 41.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
35.30 € ( 42.01 € ) | 5 giorni lavorativi |
39.36 € ( 46.84 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
43.41 € ( 51.66 € ) | 5 giorni lavorativi |
52.30 € ( 62.24 € ) | 5 giorni lavorativi |
83.88 € ( 99.82 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
20.97 € ( 24.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
20.97 € ( 24.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
24.56 € ( 29.23 € ) | 5 giorni lavorativi |
27.26 € ( 32.44 € ) | 5 giorni lavorativi |
32.46 € ( 38.63 € ) | 5 giorni lavorativi |
32.57 € ( 38.76 € ) | 5 giorni lavorativi |
35.77 € ( 42.57 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
39.60 € ( 47.12 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
47.00 € ( 55.93 € ) | 13 giorni lavorativi |
76.49 € ( 91.02 € ) | 13 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] Tipo di pilota scanalato per facilitare il posizionamento durante il montaggio.