Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Fori di montaggio passanti | Fori di montaggio maschiati | Materiale | Trattamento superficie | |||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Flangia rotonda | Flangia compatta | |||
Standard | STHRB | STHSB | STHCB | STHRBT | STHCBT | Acciaio da costruz. usi generici | Ossido nero |
STHR | STHS | STHC | STHRT | STHCT | Nichelatura chimica | ||
SSTHR | SSTHS | SSTHC | SSTHRT | SSTHCT | EN 1.4301 Equiv. | - | |
ATHR | ATHS | ATHC | - | - | Lega Al 6000 | Anodizzato trasparente | |
Manicotto lungo | STHRBL | STHSBL | STHCBL | - | - | Acciaio da costruz. usi generici | Ossido nero |
STHRL | STHSL | STHCL | - | - | Nichelatura chimica | ||
SSTHRL | SSTHSL | SSTHCL | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | |
STHRL10 |
Codice componente | Spessore manicotto (N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (Grossa) | P | K | W | P1 | F | d1 | M1 (Grossa) | ||||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||||
Standard - Fori di montaggio passanti | 3 | +0.010 0 | 2.5 | 10 | - | 8 | 22 | 3 | 7 | - | M3 | 15 | 16 | 8 | 15 | - | 3.5 | - | ||||
Flangia rotonda STHRB STHR SSTHR ATHR | Flangia quadrata STHSB STHS SSTHS ATHS | Flangia compatta STHCB STHC SSTHC ATHC | 4 | +0.012 0 | 10 | 9 | 24 | 3 | 7 | 17 | 19 | 9 | 17 | |||||||||
5 | 12 | 10 | 25 | 3.5 | 7 | 18 | 20 | 10 | 18 | |||||||||||||
6 | 3 | 15 | 12 | 28 | 3.5 | 7 | 20 | 22 | 12 | 20 | ||||||||||||
8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 10 | 20 | 22 | 16 | 20 | |||||||||||
8M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 14 | 30 | 12 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | 3.5 | - | |||||||||||
10M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
Standard con fori maschiati (solo per dim. D con *2) | *112 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 16 | 36 | 6 | 15 | 15 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | M4 | |||||
STHRBT STHRT SSTHRT | STHCBT STHCT SSTHCT | 13 | 2.5 | - | 18 | 38 | - | 28 | 30 | 22 | 28 | |||||||||||
15 | *2 | 30 | 20 | 40 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | |||||||||||||
*116 | *2 | 3 | 32 | 48 | 22 | 42 | 19 | 16 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | |||||||||
18 | 5 | 32 | - | 28 | 50 | 8 | 20 | - | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | ||||||
*120 | *2 | +0.021 0 | 4 | 32 | 48 | 28 | 50 | 8 | 20 | 16 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | |||||||
Manicotto lungo (solo per dim. D con *1) | *125 | *2 | 38 | 57 | 33 | 55 | 8 | 23 | 19 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||||
STHRBL STHRL SSTHRL | STHSBL STHSL SSTHSL | STHCBL STHCL SSTHCL | *130 | *2 | 38 | 66 | 10 | 24 | 19 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | M6 | |||||
35 | +0.025 0 | 5 | 50 | - | 45 | 80 | 10 | 30 | - | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 | M8 | ||||||
40 | 10 | 60 | 90 | 10 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | |||||||||||||
50 | 70 | 100 | 10 | 85 | 90 | 75 | 74 | 43 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo flangia | Profilo flangia | MB (Con vite di fermo a testa esagonale) | Con foro di montaggio | Vite di fermo M (Fil. grossa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
14.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
13.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
15.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
14.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
16.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
13.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
16.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
15.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
20.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 3 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
22.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 4 | |
20.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
24.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 4 | |
22.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
25.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 4 | |
22.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
25.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 4 | |
25.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 5 | |
25.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 5 | |
27.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
31.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 5 | |
29.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
33.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 6 | |
37.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
38.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 6 | |
42.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 6 | |
46.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Non fornito | Foro passante | - | |
48.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia compatta | Fornito | Foro passante | 6 | |
13.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 3 | |
13.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 3 | |
12.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 3 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
18.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 3 | |
15.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 3 | |
18.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 4 | |
18.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
21.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 4 | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 4 | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 4 | |
22.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
26.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 5 | |
22.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
26.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 5 | |
28.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
28.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 5 | |
26.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
30.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 6 | |
34.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | Foro passante | - | |
35.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | Standard | Flangia rotonda | Fornito | Foro passante | 6 |
Loading...
Profilo | Con flangia | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo flangia
Profilo flangia
MB (Con vite di fermo a testa esagonale)
Con foro di montaggio
Vite di fermo M (Fil. grossa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali