Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Trattamento superficie |
Standard | STHRBN | STHSBN | STHCBN | Acciaio da costruz. usi generici | Ossido nero |
STHRN | STHSN | STHCN | Nichelatura chimica | ||
SSTHRN | SSTHSN | SSTHCN | EN 1.4301 Equiv. | - | |
STHRNA | - | STHCNA | Lega Al 5000 | Anodizzato trasparente | |
Manicotto lungo | STHRBNL | STHSBNL | STHCBNL | Acciaio da costruz. usi generici | Ossido nero |
STHRNL | STHSNL | STHCNL | Nichelatura chimica | ||
SSTHRNL | SSTHSNL | SSTHCNL | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | |
STHRBN10 STHRNL20 STHICBN8M |
Codice componente | Spessore manicotto (N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (Grossa) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||||||||
Standard | 8*2 | +0.015 0 | 3.5 | 16 | - | 15 | 32 | 5 | 10 | - | M3 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | 10 | *2 | 5 | 20 | 20 | 38 | 12 | M3 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||||||
STHRBN STHRN SSTHRN | STHSBN STHSN SSTHSN | STHCBN STHCN SSTHCN | *1 | 12 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 22 | 40 | 6 | 15 | 15 | M4 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||
13 | 5.5 | 26 | - | 24 | 42 | 16 | - | 34 | 34 | 27 | 18 | ||||||||||
15 | 30 | 26 | 48 | 18 | 38 | 38 | 29 | 32 | 5.5 | ||||||||||||
(Solo per dimensione D con*2) | *1 | 16 | *2 | 6 | 32 | 48 | 28 | 50 | 19 | 16 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | ||||||
STHRNA | STHCNA | *1 | 20 | *2 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||||
*1 | 25 | *2 | 38 | 57 | 40 | 68 | 23 | 19 | 55 | 53 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
Manicotto lungo (Solo per dimensione D con *1) | *1 | 30 | *2 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 58 | 50 | 48 | 35 | ||||||||
STHRBNL STHRNL SSTHRNL | STHSBNL STHSNL SSTHSNL | STHCBNL STHCNL SSTHCNL | *1 | 35 | +0.025 0 | 10 | 50 | 75 | 55 | 89 | 30 | 25 | 72 | 70 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||
*1 | 40 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 80 | 76 | 68 | 54 | ||||||||||
*1 | 50 | 80 | 114 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo flangia | Profilo flangia | MB (Con vite di fermo a testa esagonale) | Vite di fermo M (Fil. grossa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | 3 | |
23.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 3 | |
22.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
24.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 3 | |
27.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
28.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 4 | |
29.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
30.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 4 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 4 | |
38.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
39.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 4 | |
52.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
53.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 5 | |
62.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
64.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 5 | |
69.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
71.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 6 | |
92.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
93.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 6 | |
117.08 € 60.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
118.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 8 | |
138.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Non fornito | - | |
139.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia compatta | Fornito | 8 | |
32.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
33.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
55.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
57.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
70.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
85.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
95.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
97.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
121.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
122.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
156.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
157.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
181.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Non fornito | - | |
183.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Manicotto lungo | Flangia compatta | Fornito | - | |
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | 3 | |
19.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 3 | |
19.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
20.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 3 | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 4 | |
25.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 4 | |
31.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
32.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 4 | |
33.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
34.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 4 | |
48.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
49.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 5 | |
55.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
56.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 5 | |
61.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
62.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 6 | |
79.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Non fornito | - | |
80.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Standard | Flangia rotonda | Fornito | 6 |
Loading...
Profilo | Con flangia | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Parete spessa | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo flangia
Profilo flangia
MB (Con vite di fermo a testa esagonale)
Vite di fermo M (Fil. grossa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali