Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHTBN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHTMN | Nichelatura chimica | Vite di fermo a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHTSN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
SHTB8 SHTMH15 SHTBN35 | - - - | 25 25.6 50 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | T | S | W | Vite di fermo M | L1 | d | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | D | SHTBN | SHTMN | SHTSN | |||||||||||||||||
SHTBN SHTMN SHTSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 42 | H+9 | 15 | 6 | 18 | M6 | 30 | 6.6 | ||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+10 | ||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 18 | |||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | |||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 54 | H+15 | 20 | 30 | 42 | |||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+15 | |||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 67 | H+18 | 25 | 8 | 35 | M8 | 50 | 9 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+20 | 30 | ||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+23 | 35 | 10 | 45 | 65 | 6.6 | ||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+25 | ||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | H+30 | 40 | 60 | 80 | 9 | ||||||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | H+38 | 50 | 15 | 75 | 100 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
28.74 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
28.74 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
28.74 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
28.74 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
31.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
31.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
31.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
- | 1 | 13 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 60 | ||
38.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
38.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
38.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
38.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
- | 1 | 13 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 60 | ||
40.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
31.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
31.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
31.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
49.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
49.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 80 | |
55.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
55.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 80 | |
71.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 60 | |
71.63 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 80 | |
85.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
85.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | |
85.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 80 |
Loading...
Profilo | Tipo T | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Parete spessa | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali