Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SHMPBN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
SHMPMN | Nichelatura chimica | |
SHMPSN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
SHMPB8 SHMPSN40 | - - | 10 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | C | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | SHMPBN | SHMPMN | SHMPSN | ||||||||||||||
SHMPBN SHMPMN SHMPSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | H+10 | 15 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 22 | ||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 38 | 18 | 24 | |||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 42 | H+12 | 20 | 28 | |||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 54 | H+15 | 25 | 36 | 9 | 14 | 9 | |||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 60 | H+20 | 30 | 42 | |||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 74 | 35 | 52 | 11 | 17.5 | 11 | 3 | |||||||
35 | 25 | 30 | 35 | 78 | H+25 | 56 | ||||||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 80 | 40 | 58 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
36.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
36.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
36.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
56.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
69.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | |
69.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
69.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
69.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
79.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
79.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
79.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
94.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
94.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
94.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
94.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35 | |
98.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
98.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
98.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35 | |
112.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
112.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
112.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35 | |
37.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | |
37.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
37.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
37.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
42.05 € 12.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | |
42.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
42.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
42.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
56.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
56.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
56.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
60.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
60.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
60.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
76.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | |
76.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
76.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
76.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
81.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
81.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
81.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | In due pezzi | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio profilo blocco | Foro svasato su superficie superiore | Parete spessa | Parete spessa | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali