Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHSC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHBM | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHSB | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SHSA | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | H | |
SHBM16 SHSCN20 | - - | 25 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | T | L1 | Vite di fermo M | M1 | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | D | SHSC | SHBM | SHSB | SHSA | |||||||||||||
SHSC SHBM SHSB SHSA | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | H+9 | 12 | 10 | M4 | M4 | |||||||
10 | 20 | 25 | 30 | H+10 | ||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+11 | 14 | ||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | H+12 | ||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 25 | H+15 | 16 | ||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||
18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+18 | 16 (15) | 18 | M6 | M6 | ||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+20 | 24 | ||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+23 | 22 (20) | 32 | M6 | M8 | ||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+25 | ||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | Modifica altezza di montaggio [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | - | |
12.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | - | |
12.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 | - | |
12.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 15.1 ~ 29.9 | ||
13.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | - | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | - | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
17.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 | - | |
17.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 30 | - | |
17.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 40 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
21.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 | - | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 30 | - | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 40 | - | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 50 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
22.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 30 | - | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 | - | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Nichelatura chimica | 50 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
10.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 15.1 ~ 29.9 | ||
10.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | - | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 | - | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
11.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 20.1 ~ 29.9 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | Vite di fermo | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio profilo blocco | Foro maschiato inferiore | Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Modifica altezza di montaggio [HC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali