Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Fine | Grossa | Viti di fermo 2 pz. | Protez. filett. 2 pz. | ||
SCCNS | SCCNN | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 equiv. | Lega di rame |
PSCCNS | PSCCNN | Nichelatura chimica | EN 1.4301 equiv. | ||
SSCCNS | SSCCNN | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
SCCNS20 |
Codice componente | B | m×Passo | D1 | d1 | C | Vite di fermo M x Lungh. | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | (Fine) | (Grossa) | (Fine) | (Grossa) | SCCNS SCCNN | PSCCNS PSCCNN | SSCCNS SSCCNN | ||||
(Filettatura fine) SCCNS PSCCNS SSCCNS (Filettatura grossa) SCCNN PSCCNN SSCCNN Misure con * applicabili solo al tipo con filettatura fine. | *3 | 6 | - | M3x0.35 | - | 7 | 4.5 | 0.2 | M3x3 | |||
4 | 6 | M4x0.5 | M4x0.7 | 8 | 5.5 | |||||||
5 | M5x0.5 | M5x0.8 | 11 | 10 | M4x3 | |||||||
6 | 10 | M6x0.75 | M6x1.0 | 12 | 11 | |||||||
8 | 8 | M8x0.75 | M8x1.25 | 14 | 12 | |||||||
10 | M10x0.75 | M10x1.5 | 16 | 13 | ||||||||
*10A | - | M10x1.0 | - | |||||||||
12 | 10 | 10 | M12x1.0 | M12x1.75 | 20 | 15 | 0.5 | M5x4 | ||||
*15 | - | M15x1.0 | - | 24 | 20 | |||||||
16 | 12 | M16x1.0 | M16x2.0 | 26 | 22 | M6x5 | ||||||
20 | M20x1.0 | M20x2.5 | 32 | 27 | ||||||||
*25 | 12 | - | M25x1.5 | - | 38 | 31 | ||||||
30 | 15 | 15 | M30x1.5 | M30x3.5 | 46 | 38 | 1 | M8x6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie | A vite | m x Pitch (Ø) | m x Pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M4x0.7 | - | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M5x0.8 | - | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M6x1.0 | - | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M8x1.25 | - | |
4.27 € 1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M10x1.5 | - | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M12x1.75 | - | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M16 x 2.0 | - | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M20x2.5 | - | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M30x3.5 | - | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M3x0.35 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M4x0.5 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M5x0.5 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M6x0.75 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M8x0.75 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M10x0.75 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M10x1.0 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M12x1.0 | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M15x1.0 | |
4.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M16x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M20x1.0 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 38 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M25x1.5 | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | - | M30x1.5 | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M4x0.7 | - | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M5x0.8 | - | |
4.18 € 2.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M6x1.0 | - | |
4.18 € 1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M8x1.25 | - | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M10x1.5 | - | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M12x1.75 | - | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M16 x 2.0 | - | |
5.60 € 1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M20x2.5 | - | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M30x3.5 | - | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M3x0.35 | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M4x0.5 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M5x0.5 | |
4.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M6x0.75 | |
4.18 € 1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M8x0.75 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M10x0.75 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M10x1.0 | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M12x1.0 | |
4.75 € 2.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 24 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M15x1.0 | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M16x1.0 | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M20x1.0 | |
6.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 38 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M25x1.5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | - | M30x1.5 | |
5.30 € 2.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M4x0.7 | - | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M5x0.8 | - | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M6x1.0 | - | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M8x1.25 | - | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M10x1.5 | - | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M12x1.75 | - | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M16 x 2.0 | - | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M20x2.5 | - | |
10.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 46 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura grossa | M30x3.5 | - | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 7 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M3x0.35 | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M4x0.5 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M5x0.5 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M6x0.75 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M8x0.75 | |
5.69 € 2.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M10x0.75 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | Filettatura fine | - | M10x1.0 |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Con foro filettato | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie
A vite
m x Pitch(Ø)
m x Pitch
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali