Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Fine | Grossa | Vite a esag. incassato 1 pz. | ||
SCSN | SCSNN | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 equiv. |
PSCSN | PSCSNN | Nichelatura chimica | EN 1.4301 equiv. | |
SSCSN | SSCSNN | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
SCCNS20 |
Codice componente | B | m×Passo | D1 | M (Grossa) | d | R | W | X | Y | Z | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | (Fine) | (Grossa) | (Fine) | (Grossa) | SCSN SCSNN | PSCSN PSCSNN | SSCSN SSCSNN | ||||||||
(Filettatura fine) SCSN PSCSN SSCSN (Filettatura grossa) SCSNN PSCSNN SSCSNN | 3 | 8 | M3x0.35 | M3x0.5 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 3~5 | |||
4 | M4x0.5 | M4v0.7 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3.5~6 | |||||||||
5 | M5x0.5 | M5x0.8 | 20 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5~6.5 | |||||||||
6 | 10 | M6x0.75 | M6x1.0 | M4 | 4.5 | 3.75 | 6 | 6 | 6~6.5 | |||||||
8 | M8v0.75 | M8x1.25 | 25 | 1.5 | 8 | 8 | 5 | 8~9 | ||||||||
*18A | M8x1.0 | - | - | |||||||||||||
10 | M10x0.75 | M10x1.5 | 30 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
*110A | M10x1.0 | - | - | |||||||||||||
*110B | M10x1.25 | |||||||||||||||
12 | M12x1.0 | M12x1.75 | 10 | 10 | 9~10 | |||||||||||
*112A | M12x1.25 | - | - | |||||||||||||
*114 | 12 | M14x1.5 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11.5 | 6 | 10~11 | |||||||
16 | M16x1.0 | M16x2.0 | 35 | 12 | 12.5 | 11~12 | ||||||||||
*116A | M16x1.5 | - | 12.5 | - | ||||||||||||
*118 | M18x1.5 | 40 | 14 | 12~13 | ||||||||||||
20 | M20x1.0 | M20v2.5 | 14 | 7 | 13 | |||||||||||
*120A | M20x1.5 | - | - | |||||||||||||
*122 | 15 | M22x1.5 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 17 | 14~15 | ||||||||
24*2 | - | M24x3.0 | 17 | 16 | ||||||||||||
*125 | M25x1.5 | - | - | |||||||||||||
*127 | M27x1.5 | 55 | 20 | 8 | 17~20 | |||||||||||
30 | M30x1.5 | M30x3.5 | 20 | 10 | 18~20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie | A vite | m x Pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M4x0.5 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M5x0.5 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M6x0.75 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M8x0.75 | |
5.69 € 3.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M8x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M10x0.75 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M10x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M10x1.25 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M12x1.0 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M12x1.25 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M14x1.5 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M16x1.0 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M16x1.5 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M18x1.5 | |
8.54 € 4.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M20x1.0 | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M20x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M22x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M25x1.5 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 27 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M27x1.5 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura fine | M30x1.5 | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M4x0.7 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M5x0.8 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M6x1.0 | |
5.42 € 2.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M8x1.25 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M10x1.5 | |
5.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M12x1.75 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M16 x 2.0 | |
8.54 € 3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M20x2.5 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M24 x 3.0 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | Filettatura grossa | M30x3.5 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M3x0.35 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M4x0.5 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M5x0.5 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M6x0.75 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M8x0.75 | |
4.56 € 2.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M8x1.0 | |
4.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M10x0.75 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M10x1.0 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M10x1.25 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M12x1.0 | |
4.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M12x1.25 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M14x1.5 | |
4.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M16x1.0 | |
4.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M16x1.5 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M18x1.5 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M20x1.0 | |
6.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M20x1.5 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M22x1.5 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M25x1.5 | |
7.88 € 4.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 27 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M27x1.5 | |
9.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura fine | M30x1.5 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M3X0.5 | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M4x0.7 | |
3.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M5x0.8 | |
4.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M6x1.0 | |
4.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M8x1.25 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M10x1.5 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M12x1.75 | |
4.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M16 x 2.0 | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | Filettatura grossa | M20x2.5 |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Con foro filettato | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie
A vite
m x Pitch
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali