Anelli di bloccaggio / alluminio / SGancio rapido

Anelli di bloccaggio / alluminio / SGancio rapido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Facile e veloce da installare e rimuovere. -Spessore standard.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere per alberi/Ad attacco rapido:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Accessori
Vite a esag. incassato 1 pz.
WSCSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.4301 equiv.
WSCM
WSCBEN AW-2017 equiv.Anodizzato nero
* Maniglia: materiale EN 1.1191 equiv. / trattamento superficie 45HRC~TufftrideR
Molla: materiale JIS-SWP-A
I fori filettati non sono anodizzati.

Specifiche

Codice componente
SCSH10
WSCB16
Codice componenteDHPM1x prof.Prezzo unitario
TipodWSCWSCBWSCM
(Standard)
WSC
WSCB

(Con foro di montaggio)
WSCM
10504025M4x8 - 
12524227   
15554530 - 
16564631   
20605035M5x10   
22625237   
25655540   
25.465.455.440.4   
30706045M6x12   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WSC10
WSC12
WSC15
WSC16
WSC20
WSC22
WSC25
WSC25.4
WSC30
WSCB12
WSCB16
WSCB20
WSCB22
WSCB25
WSCB25.4
WSCB30
WSCM10
WSCM12
WSCM15
WSCM16
WSCM20
WSCM22
WSCM25
WSCM25.4
WSCM30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche D.I. D.E. Lavorazione superficie laterale Materiale Trattamento superficie

24.67 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti1050Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

26.56 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti1252Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

28.47 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti1555Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

28.47 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti1656Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

31.31 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti2060Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti2262Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

33.21 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti2565Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

33.21 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti25.465.4Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

36.06 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti3070Non fornitoSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

27.06 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti1252Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

28.94 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti1656Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

31.80 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti2060Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

32.75 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti2262Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

33.69 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti2565Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

33.69 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti25.465.4Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

36.54 €

1 Disponibile 9 giorni 102 lati piatti3070Non fornitoEN AW-2017 Equiv.Anodizzato nero

26.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti10502 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

28.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti12522 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

30.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti15552 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

30.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti16562 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

33.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti20602 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

34.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti22622 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

35.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti25652 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

35.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti25.465.42 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

38.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti30702 fori maschiatiSerie 2000 in lega di alluminioAnodizzato trasparente

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• La maniglia premuta dalla molla fornisce una pressione uniforme sull'albero.
• La ghiera è facilmente rimovibile abbassando la maniglia con le dita.
• Non è richiesta alcuna sede chiave sugli alberi per fissare la ghiera, come nel caso del tipo con viti di fermo, per cui il serraggio non provoca danni.
• Consentono tempi di intervento più brevi per operazioni frequenti di montaggio/smontaggio della ghiera.
• Idonee per trattenere bobine di materiale come carta, pellicola, lamina metallica, ecc. e per tutte le applicazioni senza carico sulle ghiere.

Esempio di utilizzo

Ghiere per alberi/Ad attacco rapido:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di serraggio Attacchi a innesto Larghezza 30 Materiale Alluminio
Trattamento superficie Con trattamento superficie Parete spessa Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico