Kit guide a rullini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit guide a rullini:Immagine relativa
TipoAlberi/boccoleFermoRulliniTemp. ambiente esercizio
MaterialeDurezzaMaterialeMaterialeDurezza
RGPFNEN 1.3505 Equiv.58HRC~Resina acetalicaEN 1.3505 Equiv.58HRC~0~80°C
RGPFT

Specifiche

Codice componente-L
RGPFN10-60
Codice componenteL Incrementi di 10mmCorsa effettiva (moto alternato)AlberiBoccolaFermo
TipoDg6FBMD1L1THWPdARd2L2
(Lunghezza)
Quantità rullini
RGPFN
RGPFT
6-0.00450~702087.8M3x 616255321710.83.424151.54.814
-0.012
10-0.00560~8030811.0M5x1024367432515.04.5331924.820
-0.014
12-0.006
-0.017
90~120401014.6M6x1231507503218.65.5403026.824
16100~130501018.9M8x1632607553322.96.6433326.824

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGPFN6-[50-70/10]
RGPFN10-[60-80/10]
RGPFN12-[90-120/10]
RGPFN16-[100-130/10]
RGPFT6-[50-70/10]
RGPFT10-[60-80/10]
RGPFT12-[90-120/10]
RGPFT16-[100-130/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coppia ammessa
(Nm)
Tipo D
(mm)
L
(mm)
1 9 giorni 106340012.3Standard650 ~ 70
1 9 giorni 1010680048.7Standard1060 ~ 80
1 9 giorni 10121190091.3Standard1290 ~ 120
1 9 giorni 101611900115.7Standard16100 ~ 130
1 9 giorni 106340012.3Maschiatura sui due lati650 ~ 70
1 9 giorni 1010680048.7Maschiatura sui due lati1060 ~ 80
1 9 giorni 10121190091.3Maschiatura sui due lati1290 ~ 120
1 9 giorni 101611900115.7Maschiatura sui due lati16100 ~ 130

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Kit guide a rullini:Immagine relativa
Kit guide a rullini:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Kit guide a rullini:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Alberi poligonali

Prodotti complementari

Supporto tecnico