Codice componente:
candidati non definiti.Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Involucro tampone/Gabbia | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | |||
Singole | Doppie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
LMU-MX | LMUW-MX | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~80°C | TenutaMateriale: Gomma nitrilica |
Codice componente |
LMU-MX16 LHFR-MX12 |
Codice componente | D | L | L1 | V | B | W | D1 | (r) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Massa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | |||||||||||
LMU-MX | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 39 | 29 | 0 -0.2 | 5 | 19.4 | 0 -0.4 | 1.3 | 18 | 0.4 | 0.012 | 4 | 372 | 549 | 35 |
12 | 21 | 41 | 30 | 5.5 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 45 | ||||||||
16 | 28 | 49 | 37 | 6 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 80 | ||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 56 | 42 | 7 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 109 | |||||
25 | 40 | 77 | 59 | 0 -0.3 | 9 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 255 | ||||
30 | 45 | 84 | 64 | 10 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 286 | |||||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 92 | 70 | 11 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 453 | |||||
40 | 60 | 104 | 80 | 12 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 687 | |||||||||
50 | 80 | 128 | 100 | 14 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1763 |
Codice componente | D | L | L1 | V | B | W | D1 | (r) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (Mo N ∙ m) | Massa (g) | ||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | ||||||||||||
LMUW-MX | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 65 | 55 | 0 -0.3 | 5 | 41.4 | 0 -0.5 | 1.3 | 18 | 0.4 | 0.015 | 4 | 588 | 1100 | 7.24 | 66 |
12 | 21 | 68 | 57 | 5.5 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 84 | ||||||||
16 | 28 | 82 | 70 | 6 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 152 | ||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 94 | 80 | 7 | 57.8 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 191 | ||||
25 | 40 | 130 | 112 | 0 -0.4 | 9 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 459 | |||||
30 | 45 | 143 | 123 | 10 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 504 | |||||||||
35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 157 | 135 | 11 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 823 | |||||
40 | 60 | 175 | 151 | 12 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1203 | |||||||||
50 | 80 | 220 | 192 | 14 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3163 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
5.81 € ( 6.91 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.69 € ( 6.77 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
7.07 € ( 8.41 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
9.33 € ( 11.10 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
11.72 € ( 13.95 € ) | 12 giorni lavorativi |
16.17 €7.92 € ( 9.42 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
23.92 €14.35 € ( 17.08 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
28.50 € ( 33.91 € ) | 13 giorni lavorativi |
39.29 € ( 46.76 € ) | 5 giorni lavorativi |
8.54 € ( 10.16 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
8.88 € ( 10.57 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
10.10 € ( 12.02 € ) | 12 giorni lavorativi |
13.44 € ( 15.99 € ) | 12 giorni lavorativi |
19.35 € ( 23.03 € ) | 10 giorni lavorativi |
28.47 € ( 33.88 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
38.94 € ( 46.34 € ) | 5 giorni lavorativi |
47.84 € ( 56.93 € ) | 10 giorni lavorativi |
66.38 € ( 78.99 € ) | 5 giorni lavorativi |