Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Involucro tampone/Gabbia | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
LHIRW-MX | LHISW-MX | LHICW-MX | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica |
Codice componente | |
LHIFS-MX25 LHIRW-MX16 |
Codice componente | D | L | L1 | V | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | * Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (Mo N • m) | Massa (g) | |||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | ||||||||||||||||||
LHIRW-MX LHISW-MX LHICW-MX | 10 | 0 - 0.010 | 19 | 0 - 0.016 | 65 | 55 | ±0.3 | 5 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 0.015 | 4 | 0.015 | 588 | 1100 | 7.24 | 102 | 82 | 94 |
12 | 21 | 68 | 57 | 5.5 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 114 | 94 | 106 | ||||||||||||
16 | 28 | 82 | 70 | 6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 197 | 172 | 189 | ||||||||||||
20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 94 | 80 | 7 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 271 | 236 | 258 | ||
25 | 40 | 130 | 112 | 9 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 559 | 519 | 544 | |||||||||||
30 | 45 | 143 | 123 | 10 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 704 | 614 | 669 | |||||||
35 | 0 - 0.015 | 52 | 0 - 0.022 | 157 | 135 | 11 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1048 | 958 | 973 | ||||||||
40 | 60 | 175 | 151 | 12 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1603 | 1413 | 1456 | |||||||
50 | 80 | 220 | 192 | 14 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3663 | 3463 | 3500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | |
19.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | |
23.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 82 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | |
29.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 93 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | |
41.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 130 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | |
56.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 142 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | |
101.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Flangia compatta | |
129.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 40 | 175 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Flangia compatta | |
173.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 220 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Flangia compatta | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | |
17.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | |
22.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 82 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | |
26.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 93 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia rotonda | |
38.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 130 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Flangia rotonda | |
52.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 142 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Flangia rotonda | |
87.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Flangia rotonda | |
100.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 175 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Flangia rotonda | ||
133.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 220 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Flangia rotonda | ||
19.24 € 7.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Flangia quadrata | |
20.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Flangia quadrata | |
25.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 82 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Flangia quadrata | |
31.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 93 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Flangia quadrata | |
44.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 130 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Flangia quadrata | |
60.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 142 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Flangia quadrata | |
102.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Flangia quadrata | |
131.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 175 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Flangia quadrata | |
175.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 220 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Flangia quadrata |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | Con unità di lubrificazione MX | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato |
Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta |
Foro svasato piano | Standard | Rifornimento di grasso | A base di sapone di litio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Profilo flangia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali