Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / anodizzato / bussola singola doppia / lubrificante

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / anodizzato / bussola singola doppia / lubrificante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione/Blocco alto, singole:Immagine relativa
TipoBoccola lineare utilizzata
( P.332)
AlloggiamentoTemp. ambiente d'esercizio
SingoleDoppieMaterialeTrattamento superficie
LHSS-MXLHSSW-MXLMU-MXLega di alluminioAnodizzato trasparente-20~80°C

Specifiche

Codice componente 
LHSS-MX16
LHBBW-MX25
Servizio applicazione dei vari tipi di grasso non disponibile.
■Blocco alto
Codice componenteD(S)LL1L2hWHM1M2d1xtCoefficiente di caricoMomento statico
ammesso
(N • m)
Massa (g)SingoleDoppie
LHSS-MXLHSSW-MX
TipodrTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
 SingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppie1 ~ 9 pz.10~20 pz.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
LHSS-MX
LHSSW-MX
10 0
- 0.009
 0
-0.010
192.04574273615501926326M6M58x6
(per viti M4)
3725885491100-7.2492166    
122147772028344126575981200-10.9103185    
16282.35693325218652736497M69x7
(per viti M5)
775123011802350-19.7237423    
20 0
-0.010
 0
-0.012
322.8641063658703142548M8M811x8
(per viti M6)
882140013702740-26.8324584    
25402.2851444280221003752659M10M1014x10
(per viti M8)
980156015703140-43.46721239    
30459215644901104058711570249027405490-82.88431545    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHSS-MX10
LHSS-MX12
LHSS-MX16
LHSS-MX20
LHSS-MX25
LHSS-MX30
LHSSW-MX10
LHSSW-MX12
LHSSW-MX16
LHSSW-MX20
LHSSW-MX25
LHSSW-MX30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tipologia ricircolo di sfere Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Lunghezza

14.16 €

1 Disponibile 5 giorni 101045Tipo singolo19372549-0.009Tipo singolo

15.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101247Tipo singolo21412598-0.009Tipo singolo

22.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101656Tipo singolo287751180-0.009Tipo singolo

26.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102064Tipo singolo328821370-0.01Tipo singolo

33.17 €

1 Disponibile 5 giorni 102585Tipo singolo409801570-0.01Tipo singolo

39.36 €

1 Disponibile 5 giorni 103092Tipo singolo4515702740-0.01Tipo singolo

21.66 €

1 Disponibile 5 giorni 101074Tipo doppio195881100-0.01Tipo doppio

22.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101277Tipo doppio216571200-0.01Tipo doppio

32.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101693Tipo doppio2812302350-0.01Tipo doppio

39.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020106Tipo doppio3214002740-0.012Tipo doppio

49.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1025144Tipo doppio4015603140-0.012Tipo doppio

63.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1030156Tipo doppio4524905490-0.012Tipo doppio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamenti Stile Standard Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie cilindro esterno Anodizzato trasparente Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Con unità di lubrificazione MX
Precisione Grado elevato Tipo Supporti cuscinetti alti Materiale sfera EN 1.3505 Equiv.
Materiale fermo Plastica (Equiv. POM) Tenute Con tenuta Materiale cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Rifornimento di grasso A base di sapone di litio

Supporto tecnico