Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / tenuta selezionabile

Cuscinetti lineari a sfere / flangia selezionabile / acciaio inox, acciaio / trattamento selezionabile / tenuta selezionabile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole lineari con flangia/Singole:Immagine relativa
Fori svasatiTipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizio Accessori
Flangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Materiale
Svasato oppostoLHZRLHZSLHZCEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°CTenuta Materiale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
StandardLHFR-N
Senza tenuta
LHFS-N
Senza tenuta
LHFC-N
Senza tenuta
LHFRLHFSLHFC
LHFRFLHFSFLHFCFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LHFRRLHFSRLHFCRPlaccatura
LTBC
EN 1.4125 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LHFRMLHFSMLHFCMNichelatura chimica
LHFRMFLHFSMFLHFCMFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLHFRSLHFSSLHFCEN 1.4125 Equiv.56HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
SLHFRSSLHFSSSLHFCSAcciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente
 LHFC8
 LHFC-N10
Boccole lineari con flangia/Singole:Immagine relativa LHFCR8
Boccole lineari con flangia/Singole:Immagine relativa LHFCR10L


(Senza tenuta)
(Placcatura LTBC)
(Grasso tipo L)



Per le caratteristiche della placcatura LTBC, vedere P.304. Tipi di grasso alternativi disponibili.Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304 .
drTolleranza DLHTdd1tP.C.D.WFAEccentricitàFile di sferePerpendicolaritàCoefficiente di caricoMassa (g)
TolleranzaSenza trattamento superficieCon trattamento superficieTolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) NFlangia rotondaFlangia quadrataFlangia compatta
3 0
-0.008
7 0
-0.011
0
-0.015
10±0.3193.52.54.52.11315-130.00840.0086910575.16
4812201416-148812786.27
510152553.563.11720-17167206171314
6 0
-0.009
12 0
-0.013
0
-0.018
19282022-200.0120.012206265241821
81524322425-24265380372933
1019 0
-0.016
0
-0.021
294064.57.54.12930-29372549725264
122130423232-32412598765768
132332433334-33510784887281
16283748383722317751180120104112
20 0
-0.010
32 0
-0.019
0
-0.025
425485.595.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
30456474106.6116.16058354915702740470375388
35 0
-0.012
52 0
-0.022
0
-0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
40608096139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui. Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.
Senza tenuta per dr=3 e 4, LHFR-N, LHFS-N e LHFC-N. Il tipo con fori svasati opposti può essere imbullonato dal lato opposto.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHFC3
LHFC3G
LHFC3H
LHFC3L
LHFC4
LHFC4G
LHFC4H
LHFC4L
LHFC5
LHFC5G
LHFC5H
LHFC5L
LHFC6
LHFC6G
LHFC6H
LHFC6L
LHFC8
LHFC8G
LHFC8H
LHFC8L
LHFC10
LHFC10G
LHFC10H
LHFC10L
LHFC12
LHFC12G
LHFC12H
LHFC12L
LHFC13
LHFC13G
LHFC13H
LHFC13L
LHFC16
LHFC16G
LHFC16H
LHFC16L
LHFC20
LHFC20G
LHFC20H
LHFC20L
LHFC25
LHFC25G
LHFC25H
LHFC25L
LHFC30
LHFC30G
LHFC30H
LHFC30L
LHFC35
LHFC35G
LHFC35H
LHFC35L
LHFC40
LHFC40G
LHFC40H
LHFC40L
LHFC50
LHFC50G
LHFC50H
LHFC50L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Profilo flangia Materiale sfera Materiale fermo Tenute Foro svasato piano Rifornimento di grasso

8.20 €

1 Disponibile 16 giorni 10310[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie769105-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardNon fornito

21.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10310[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie769105-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardG (Basso particolato)

21.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10310[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie769105-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

21.87 €

1 Disponibile 9 giorni 10310[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie769105-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardL (Termoresistenza)

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie888127-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardNon fornito

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10412[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie888127-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardG (Basso particolato)

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10412[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie888127-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10412[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie888127-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaStandardL (Termoresistenza)

7.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10515[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie10167206-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10515[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie10167206-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10515[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie10167206-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10515[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie10167206-0.0088Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

6.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10619[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie12206265-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10619[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie12206265-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10619[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie12206265-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10619[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie12206265-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

6.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10824[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie15265380-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10824[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie15265380-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10824[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie15265380-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

20.27 €

1 Disponibile 9 giorni 10824[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie15265380-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

7.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101029[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie19372549-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

20.50 €

1 Disponibile 9 giorni 101029[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie19372549-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

20.50 €

1 Disponibile 9 giorni 101029[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie19372549-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

20.50 €

1 Disponibile 9 giorni 101029[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie19372549-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

7.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101230[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie21412598-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

27.78 €

1 Disponibile 9 giorni 101230[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie21412598-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

27.78 €

1 Disponibile 9 giorni 101230[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie21412598-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

27.78 €

1 Disponibile 9 giorni 101230[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie21412598-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101332[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie23510784-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

28.36 €

1 Disponibile 9 giorni 101332[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie23510784-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

28.36 €

1 Disponibile 9 giorni 101332[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie23510784-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

28.36 €

1 Disponibile 9 giorni 101332[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie23510784-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

9.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101637[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie287751180-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

29.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101637[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie287751180-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

29.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101637[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie287751180-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

29.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101637[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie287751180-0.00912Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

11.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102042[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie328821370-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

31.19 €

1 Disponibile 9 giorni 102042[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie328821370-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

31.19 €

1 Disponibile 9 giorni 102042[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie328821370-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

31.19 €

1 Disponibile 9 giorni 102042[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie328821370-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

15.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102559[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie409801570-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

35.54 €

1 Disponibile 9 giorni 102559[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie409801570-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

35.54 €

1 Disponibile 9 giorni 102559[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie409801570-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

35.54 €

1 Disponibile 9 giorni 102559[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie409801570-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

21.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103064[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4515702740-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

41.21 €

1 Disponibile 9 giorni 103064[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4515702740-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

41.21 €

1 Disponibile 9 giorni 103064[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4515702740-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

41.21 €

1 Disponibile 9 giorni 103064[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4515702740-0.0115Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

32.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103570[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie5216703140-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

58.99 €

1 Disponibile 9 giorni 103570[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie5216703140-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

58.99 €

1 Disponibile 9 giorni 103570[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie5216703140-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

58.99 €

1 Disponibile 9 giorni 103570[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie5216703140-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

42.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie6021604020-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

68.89 €

1 Disponibile 9 giorni 104080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie6021604020-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

68.89 €

1 Disponibile 9 giorni 104080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie6021604020-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

68.89 €

1 Disponibile 9 giorni 104080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie6021604020-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

56.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050100[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie8038207940-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardNon fornito

83.70 €

1 Disponibile 9 giorni 1050100[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie8038207940-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardG (Basso particolato)

83.70 €

1 Disponibile 9 giorni 1050100[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie8038207940-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardH (per alimenti e bevande)

83.70 €

1 Disponibile 9 giorni 1050100[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie8038207940-0.01220Flangia compattaEN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaStandardL (Termoresistenza)

Loading...

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Flangia standard Lunghezza Tipo singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico