Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccola lineare con maniglie a ripresa/Con supporto cuscinetto, singola:Immagine relativa
Tipo Boccola lineare utilizzata Alloggiamento Ghiera/Filettatura Maniglia a ripresa
( Qui)
Maniglia Fil. maniglia Dado Temp. ambiente d'esercizio
Maniglia a destra Maniglia a sinistra Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale
Singole Doppie Singole Doppie ( Qui)
LHSSC LHSSWC LHSLC LHSLWC LMU Lega di alluminio Anodizzato trasparente EN 1.4301 Equiv. CLFSC Zinco a pressofusione Vernice a forno EN 1.4305 Equiv. Acciaio inox
(Acciaio inox)
-20~80°C

Specifiche

Codice componente  
LHSSC16
Boccola lineare con maniglie a ripresa/Con supporto cuscinetto, singola:Immagine relativa LHSLC16L
Boccola lineare con maniglie a ripresa/Con supporto cuscinetto, singola:Immagine relativa LHSSC16G
Boccola lineare con maniglie a ripresa/Con supporto cuscinetto, singola:Immagine relativa LHSLC20H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
■Caratteristiche: prodotti originali MISUMI. Il tipo con maniglia a ripresa consente un più facile posizionamento dei carichi di lavoro rispetto al tipo standard.
Codice componente L L1 L2 L3 L4 h W H (G) J K P M1 (Lungh. effettiva) M2 (Lungh. effettiva) M3 d1xt C
Tipo dr Tolleranza Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie
Singole Doppie
LHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
16 0
-0.009
0
-0.010
62 99 32 52 18 65 24 31 31 24.5 27 36 49 43.7 38 30 12.5 7 M6
(13)
M6
(29)
M4 9x7 1
(per viti M5)
20 0
-0.010
0
-0.012
67 109 36 58 70 23 33 32 27 31 42 54 40.7 44 30 8 M8
(15)
M8
(34)
11x8
(per viti M6)
25 86 145 42 80 22 100 30.5 41 40.5 31 37 52 65 45.7 53.5 30 13.5 9 M10
(17)
M10
(42)
M5  
14x10
30 91 155 44 90 110 32 43 40 58 71 42.7 59 30 M10
(17.5)
M10
(48)
(per viti M8)
 
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.
Verificare che le viti non interferiscano con le boccole, poiché i fori M1 sono passanti. La superficie di riferimento si trova sul lato opposto rispetto all'etichetta ID del prodotto.

dr Carico di spinta max N Coefficiente di carico Massa (g) Prezzo unitario
Ingrassate   C (Dinamico) N Co (Statico) N LHSSC
LHSLC
LHSSWC
LHSLWC
Coppia di serraggio N • m Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie
16 250 1.5 775 1230 1180 2350 347 526    
20 250 1.5 882 1400 1370 2740 438 686    
25 250 3 980 1560 1570 3140 841 1387    
30 500 3 1570 2490 2740 5490 1015 1689    
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHSLC16
LHSLC20
LHSLC25
LHSLC30
LHSLWC16
LHSLWC20
LHSLWC25
LHSLWC30
LHSSC16
LHSSC16L
LHSSC20
LHSSC25
LHSSC25L
LHSSC30
LHSSWC16
LHSSWC16G
LHSSWC20
LHSSWC25
LHSSWC30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tipologia ricircolo di sfere Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Lunghezza Direzione leva Rifornimento di grasso

53.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101662Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

60.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102067Tipo singolo8821370-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

71.29 €

1 Disponibile 5 giorni 102586Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

81.89 €

1 Disponibile 5 giorni 103091Tipo singolo15702740-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

63.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101699Tipo doppio12302350-0.01-Maniglia a sinistraNon fornito

72.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1020109Tipo doppio14002740-0.012-Maniglia a sinistraNon fornito

86.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1025145Tipo doppio15603140-0.012-Maniglia a sinistraNon fornito

104.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1030155Tipo doppio24905490-0.012-Maniglia a sinistraNon fornito

53.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101662Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

74.48 €

1 Disponibile 9 giorni 101662Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a destraL (Termoresistenza)

60.36 €

1 Disponibile 5 giorni 102067Tipo singolo8821370-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

71.29 €

1 Disponibile 5 giorni 102586Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

91.78 €

1 Disponibile 9 giorni 102586Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a destraL (Termoresistenza)

81.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103091Tipo singolo15702740-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

63.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101699Tipo doppio12302350-0.01-Maniglia a destraNon fornito

83.93 €

1 Disponibile 9 giorni 101699Tipo doppio12302350-0.01-Maniglia a destraG (Basso particolato)

72.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1020109Tipo doppio14002740-0.012-Maniglia a destraNon fornito

86.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1025145Tipo doppio15603140-0.012-Maniglia a destraNon fornito

104.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1030155Tipo doppio24905490-0.012-Maniglia a destraNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccola lineare con maniglie a ripresa/Con supporto cuscinetto, singola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Alloggiamenti Stile Standard Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito
Precisione Grado elevato Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale fermo Plastica (Equiv. POM)
Tenute Con tenuta

Supporto tecnico