Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / leva di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/Blocco largo, singole:Immagine relativa
Tipo Boccola lineare utilizzata Alloggiamento Ghiera/Filettatura Maniglia a ripresa
( Qui)
Maniglia Fil. maniglia Dado Temp. ambiente d'esercizio
Maniglia a destra Maniglia a sinistra Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale
Singole Doppie Singole Doppie ( Qui)
LHBBC LHBBWC LHBLC LHBLWC LMU Lega di alluminio Anodizzato trasparente EN 1.4301 Equiv. CLFSC Zinco a pressofusione Vernice a forno EN 1.4305 Equiv. Acciaio inox
(Acciaio inox)
-20~80°C

Specifiche

Codice componente  
LHBBC16
Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/Blocco largo, singole:Immagine relativa LHBLC20L
Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/Blocco largo, singole:Immagine relativa LHBBC16G
Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/Blocco largo, singole:Immagine relativa LHBLC20H

(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
Codice componente L L1 L2 h H (H1) (H2) W W1 W2 M1 M2 d (A) (B) (G) J K P N* Q* C C1
Tipo dr Tolleranza Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie
Singole Doppie
LHBBC
LHBLC
LHBBWC
LHBLWC
16 0
-0.009
0
-0.010
59 100 34 60 21 21 19 38.5 32.5 9 50 36 7 M5 M4 4.3 12 19.8 0.85 36.7 30 30 11 6.5 57.5 6 1.5
20 0
-0.010
0
-0.012
69 111 40 70 24 23 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5 34.7 34 11.5 7.5 63 6 1.5
25 85 148 50 100 26.5 27 26 51.5 42 12 76 54 11 M8 M5 7 18 36 1 33.7 42.5 13.5 4.5 83 9.5 1.5
30 90 158 58 110 25 27 30 59.5 49 15 78 58 10 39.9 0.75 32.7 49 5.5 88 10.5 1.5
* Disponibile solo per tipo doppio.
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.
Verificare che le viti non interferiscano con le boccole, poiché i fori M1 sono passanti. La superficie di riferimento si trova sul lato opposto rispetto all'etichetta ID del prodotto.

dr Carico di spinta max N Coefficiente di carico Massa (g) Prezzo unitario
Ingrassate   C (Dinamico) N Co (Statico) N LHBBC
LHBLC
LHBBWC
LHBLWC
Coppia di serraggio N • m Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie
16 250 1.5 775 1230 1180 2350 358 538    
20 250 1.5 882 1400 1370 2740 420 725    
25 250 3 980 1560 1570 3140 865 1465    
30 500 3 1570 2490 2740 5490 1039 1784    
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHBBC16
LHBBC16G
LHBBC16L
LHBBC20
LHBBC20H
LHBBC25
LHBBC25G
LHBBC30
LHBBC30G
LHBBWC16
LHBBWC16G
LHBBWC20
LHBBWC20L
LHBBWC25
LHBBWC25H
LHBBWC25L
LHBBWC30
LHBBWC30G
LHBLC16
LHBLC20
LHBLC25
LHBLC30
LHBLWC16
LHBLWC20
LHBLWC25
LHBLWC30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tipologia ricircolo di sfere Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Lunghezza Direzione leva Rifornimento di grasso

47.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101659Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

67.53 €

1 Disponibile 9 giorni 101659Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a destraG (Basso particolato)

67.53 €

1 Disponibile 9 giorni 101659Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a destraL (Termoresistenza)

53.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102069Tipo singolo8821370-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

73.79 €

1 Disponibile 9 giorni 102069Tipo singolo8821370-0.01Tipo singoloManiglia a destraH (per alimenti e bevande)

64.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102585Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

84.60 €

1 Disponibile 9 giorni 102585Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a destraG (Basso particolato)

75.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103090Tipo singolo15702740-0.01Tipo singoloManiglia a destraNon fornito

95.77 €

1 Disponibile 9 giorni 103090Tipo singolo15702740-0.01Tipo singoloManiglia a destraG (Basso particolato)

59.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1016100Tipo doppio12302350-0.01Tipo doppioManiglia a destraNon fornito

79.71 €

1 Disponibile 9 giorni 1016100Tipo doppio12302350-0.01Tipo doppioManiglia a destraG (Basso particolato)

67.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020111Tipo doppio14002740-0.012Tipo doppioManiglia a destraNon fornito

88.02 €

1 Disponibile 9 giorni 1020111Tipo doppio14002740-0.012Tipo doppioManiglia a destraL (Termoresistenza)

82.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1025148Tipo doppio15603140-0.012Tipo doppioManiglia a destraNon fornito

102.94 €

1 Disponibile 9 giorni 1025148Tipo doppio15603140-0.012Tipo doppioManiglia a destraH (per alimenti e bevande)

102.94 €

1 Disponibile 9 giorni 1025148Tipo doppio15603140-0.012Tipo doppioManiglia a destraL (Termoresistenza)

99.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030158Tipo doppio24905490-0.012Tipo doppioManiglia a destraNon fornito

119.56 €

1 Disponibile 9 giorni 1030158Tipo doppio24905490-0.012Tipo doppioManiglia a destraG (Basso particolato)

47.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101659Tipo singolo7751180-0.009Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

53.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102069Tipo singolo8821370-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

64.11 €

1 Disponibile 5 giorni 102585Tipo singolo9801570-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

75.27 €

1 Disponibile 5 giorni 103090Tipo singolo15702740-0.01Tipo singoloManiglia a sinistraNon fornito

59.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1016100Tipo doppio12302350-0.01Tipo doppioManiglia a sinistraNon fornito

67.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020111Tipo doppio14002740-0.012Tipo doppioManiglia a sinistraNon fornito

82.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1025148Tipo doppio15603140-0.012Tipo doppioManiglia a sinistraNon fornito

99.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030158Tipo doppio24905490-0.012Tipo doppioManiglia a sinistraNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/Blocco largo, singole:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Alloggiamenti Stile Standard Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie cilindro esterno Anodizzato trasparente Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Non fornito
Precisione Grado elevato Tipo Supporti cuscinetti larghi Materiale sfera EN 1.3505 Equiv.
Materiale fermo Plastica (Equiv. POM) Tenute Con tenuta Materiale cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.

Supporto tecnico