Guide a gabbia di sfere / acciaio inox, acciaio / doppia scanalatura anulare

Guide a gabbia di sfere / acciaio inox, acciaio / doppia scanalatura anulare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Guide a gabbia di sfere / acciaio inox, acciaio / doppia scanalatura anulare
  • Guide a gabbia di sfere / acciaio inox, acciaio / doppia scanalatura anulare
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Consente movimenti rotatori, movimenti lineari finiti e movimenti combinati.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole a sfere a corsa corta/Singole/Doppie:Immagine relativa
TipoTipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizio
Materiale Durezza Materiale Materiale
SingoleLBUSEN 1.3505 Equiv.58HRC~EN 1.3505 Equiv.EN AW-5052 Equiv.-20~110°C
DoppieLBUW
SingoleSLBUSEN 1.4125 Equiv.56HRC~EN 1.4125 Equiv.-20~120°C
DoppieSLBUW
* Anello di sicurezza
Materiale: EN 1.4319 Equiv.

Specifiche

Codice componenteCorsa massimaNumero di file di sfereDLBWD1(r)Coefficiente di caricoMomento statico
ammesso
(N • m)
Massa (g)Prezzo unitario
C (Dinamico) NCo (Statico) N
TipodrTolleranzaSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppie Tolleranza Tolleranza TolleranzaSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieLBUSSLBUSLBUWSLBUW
Singole
LBUS
SLBUS

Doppie
LBUW
SLBUW
5   0
-0.008
136365.99.410   0
-0.009
15 0
- 0.12
8 0
- 0.4
1.19.60.4131209106212-1.3845    
6   0
-0.009 
157 8.312.312 0
-0.011
19 0
- 0.2
11.311.5 210333164328-2.1888    
8248 8.816.8152415.314.3323512278556-4.311517    
1030810.821.819 2919.41.318499793408815-7.243033    
1232810.422.421 0
-0.013
3020.4200.872211465791157-10.93236    
13341011.423.4233220.42277312266341268-11.64549    
16401612.824.828 3723.31.6271330211210292058-19.77279    
20   0
-0.010
462814.823.832   0
-0.016
4227.330.51609255415173035-26.894102    
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui. Selezionare i distanziali di regolazione altezza per le boccole con flangia a Qui.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LBUS5
LBUS6
LBUS8
LBUS10
LBUS12
LBUS13
LBUS16
LBUS20
LBUW5
LBUW6
LBUW8
LBUW10
LBUW12
LBUW13
LBUW16
LBUW20
SLBUS5
SLBUS6
SLBUS8
SLBUS10
SLBUS12
SLBUS13
SLBUS16
SLBUS20
SLBUW5
SLBUW6
SLBUW8
SLBUW10
SLBUW12
SLBUW13
SLBUW16
SLBUW20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Materiale di Cilindro esterno Lunghezza

8.20 €

10 Disponibile 9 giorni 105[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

9.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

9.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

9.22 €

1 Disponibile 12 giorni 1010[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

9.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

10.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1013[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

11.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

15.38 €

1 Disponibile 12 giorni 1020[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo singolo

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

11.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

11.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

11.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

12.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

13.32 €

5.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

15.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

19.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1020[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Tipo doppio

18.90 €

1 Disponibile 5 giorni 105EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

21.07 €

1 Disponibile 12 giorni 106EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

20.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

21.18 €

1 Disponibile 12 giorni 1010EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

21.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1012EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

23.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1013EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

27.10 €

14.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

35.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1020EN 1.4125 Equiv.Tipo singolo

24.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

27.34 €

1 Disponibile 12 giorni 106EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

26.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

27.55 €

1 Disponibile 12 giorni 1010EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

28.58 €

1 Disponibile 12 giorni 1012EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

30.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1013EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

35.31 €

1 Disponibile 12 giorni 1016EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

44.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020EN 1.4125 Equiv.Tipo doppio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie
Movimento Lineare/Rotante

Prodotti complementari

Supporto tecnico