Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Y, F |
BGHT5 BGS5 | - - | 20 15 |
Codice componente | Selezione Y | D | H | W | P | T | d | d1 | d2 | t | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Tolleranza D.E. | ||||||||||||||
BGHT | 5 | 20 | 10 | 0 -0.006 | 25 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3.5 | 2.2 | ||||
30 | ||||||||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 12 | 0 -0.011 | 28 | 18 | 20 | 8 | |||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 14 | 29 | 20 | 21 | 10 | ||||||||
10 | 30 | 40 | 16 | 34 | 22 | 25 | 5 | 12 | 7.5 | 4.5 | 3 | |||||
50 | ||||||||||||||||
12 | 30 | 40 | 19 | 40 | 25 | 29 | 14 | |||||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGHT5-20 |
BGHT5-30 |
BGHT6-20 |
BGHT6-30 |
BGHT6-40 |
BGHT8-20 |
BGHT8-30 |
BGHT8-40 |
BGHT10-30 |
BGHT10-40 |
BGHT10-50 |
BGHT12-30 |
BGHT12-40 |
BGHT12-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. (D.I. boccola d) (Ø) | Lunghezza complessiva boccola Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 (7) | 20 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 (7) | 30 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 (8) | 20 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 (8) | 30 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 (8) | 40 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 (10) | 20 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 (10) | 30 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 (10) | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 (12) | 30 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 (12) | 40 | |
34.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 (12) | 50 | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 (14) | 30 | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 (14) | 40 | |
37.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 (14) | 50 |
Loading...
Operazione di vendita | Boccole |
---|
Configura
Proprietà di base
N. (D.I. boccola d)(Ø)
Lunghezza complessiva boccola Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali