Rondelle reggispinta / Multistrato

Rondelle reggispinta / Multistrato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle reggispinta/multistrato:Immagine relativa
Materiale: Strato riempitivo aggiunto in PTFE
Bronzo sinterizzato
Strato in metallo con fondo in acciaio (EN 1.0330 equiv.: stagnatura)
Temperatura ammessa: -195~280°C

Specifiche

Codice componente-L
MDZB8
MDZF12
MDZW6
-
-

5
15
 
Codice componenteTDD1Foro di montaggioD.I. boccolaPrezzo unitario
TipoN. PTolleranzaP.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126 
81018148 
1012241.5+0.375
+0.125
1810 
1214262.02012 
1416302313 
1618322515, 16 
1820363.02818 
2022383020 
2224423322 
2528484.03825 
3032544330 
3538625035 
4042665440 
502.052786550 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MDZW6
MDZW8
MDZW10
MDZW12
MDZW14
MDZW16
MDZW18
MDZW20
MDZW22
MDZW25
MDZW30
MDZW35
MDZW40
MDZW50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Spessore T
(mm)

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108161.5

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010181.5

1.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012241.5

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014261.5

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016301.5

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018321.5

2.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020361.5

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022381.5

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1024421.5

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1028481.5

4.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032541.5

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1038621.5

4.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042661.5

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1052782

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Potrebbero esserci variazioni di colore.

Informazioni di base

Tipo di materiale Ad alta precisione, multistrato

Prodotti complementari

Supporto tecnico