Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
SHBZ12 SHBR16 SHFZ16 | - - - | 15 20 20 |
Codice componente | L | D | Spessore (N) | * Diam. allogg. | * Vite finecorsa di rotazione (Rif.) | |||||||||||||||
Tipo | d | |||||||||||||||||||
F7 | E7 | m6 | r6 | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | |||||||||||||||
SHBZ SHBR | 5 | +0.022 +0.010 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | +0.015 +0.006 | +0.028 +0.019 | 2 | 9 | +0.015 0 | M4x8 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 12 | +0.018 +0.007 | +0.034 +0.023 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 14 | ||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 3 | 18 | ||||||||||
13 | 15 | 20 | 19 | +0.021 +0.008 | +0.041 +0.028 | 19 | +0.021 0 | |||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | |||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 4 | 28 | M5x8 | ||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 33 | +0.025 +0.009 | +0.050 +0.034 | 33 | +0.025 0 | ||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 38 | 38 | M6x16 | ||||||||||||
* Le dimensioni indicate di diam. alloggiamento e viti finecorsa di rotazione sono le dimensioni consigliate. Per l'uso con SHBZ, si consiglia di utilizzare viti finecorsa di rotazione. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Tolleranza D.I. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 8 | E7 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
4.78 € 1.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 8 | E7 | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 10 | E7 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 12 | E7 | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | E7 | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | E7 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 8 | E7 | |
4.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | E7 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 15 | E7 | |
5.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | E7 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 25 | E7 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | E7 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 12 | E7 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 20 | E7 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 25 | E7 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 12 | E7 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
5.17 € 2.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | E7 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | E7 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 15 | E7 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | E7 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | E7 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 20 | E7 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | E7 | |
10.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
11.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 40 | E7 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 20 | E7 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 30 | E7 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | E7 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 8 | F7 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 10 | F7 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 12 | F7 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 15 | F7 |
Loading...
Tipo | Dritto | Metallico | Fusione in bronzo speciale | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 10 | Velocità massima ammessa(m/s) | 1.66 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tolleranza D.I.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali