boccole a strisciamento / con collare / bronzo

boccole a strisciamento / con collare / bronzo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Specifiche per la prevenzione della rimozione con flangia. -Il sistema metallico è una speciale fusione in bronzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza olio/In bronzo/con flangia:Immagine relativa
Materiale: Speciali fusioni in bronzo
Temperatura ammessa: -40 ~ 150°C

Specifiche

Codice componente-L
SHBZ12
SHBR16
SHFZ16
-
-
-
15
20
20
■ Caratteristiche del tipo con D.I. E7 D.E. r6
• Minore rischio di distacco rispetto al tipo con D.I. F7 D.E. m6.
• Diametro interno dopo l'inserimento a pressione praticamente uguale al tipo con D.I. F7 D.E. m6.

■Boccole in bronzo: variazioni del diam. interno dopo l'inserimento
a pressione (Rif.)
Tolleranza diametro alloggiamento: H7
D.I. E7 D.E. r6D.I. F7 D.E. m6
99.82%99.94%
I dati forniti sono ottenuti da prove e non garantiti.

Codice componenteLDr6Spessore (N)H0
t - 0.1
* Diam. allogg.Prezzo unitario
TipodE7Dim. rif.Tolleranza (H7)L10L12L15L20L25L30L40L50
SHFZ5+0.032
+0.020
1012      9+0.028
+0.019
21429+ 0.015
0
  ------
6101215     101610   -----
8+0.040
+0.025
10121520    12+0.034
+0.023
2012+ 0.018
0
    ----
1010121520    142214    ----
12+0.050
+0.032
101215202530  18325318      --
13 121520    19+0.041
+0.028
2619+ 0.021
0
-   ----
151012152025   212821     ---
16 1215202530  222922-     --
20+0.061
+0.040
  1520253040 30540530--     -
25     30405035+0.050
+0.034
4535+ 0.025
0
-----   
30     304050405040-----   
* I diametri alloggiamento elencati sono dimensioni consigliate.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SHFZ5-10
SHFZ5-12
SHFZ6-10
SHFZ6-12
SHFZ6-15
SHFZ8-10
SHFZ8-12
SHFZ8-15
SHFZ8-20
SHFZ10-10
SHFZ10-12
SHFZ10-15
SHFZ10-20
SHFZ12-10
SHFZ12-12
SHFZ12-15
SHFZ12-20
SHFZ12-25
SHFZ12-30
SHFZ13-12
SHFZ13-15
SHFZ13-20
SHFZ15-10
SHFZ15-12
SHFZ15-15
SHFZ15-20
SHFZ15-25
SHFZ16-12
SHFZ16-15
SHFZ16-20
SHFZ16-25
SHFZ16-30
SHFZ20-15
SHFZ20-20
SHFZ20-25
SHFZ20-30
SHFZ20-40
SHFZ25-30
SHFZ25-40
SHFZ25-50
SHFZ30-30
SHFZ30-40
SHFZ30-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105910

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105912

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061010

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061012

7.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061015

5.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081210

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081212

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081215

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081220

5.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101410

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101412

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101415

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101420

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121810

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121812

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121815

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121820

8.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121825

9.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121830

8.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10131912

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10131915

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10131920

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152110

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152112

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152115

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152120

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152125

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162212

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162215

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162220

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162225

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162230

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203015

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203020

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203025

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203030

11.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203040

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253530

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253540

17.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253550

14.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10304030

17.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10304040

21.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10304050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con spallamento Metallico Fusione in bronzo speciale Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 10 Velocità massima ammessa(m/s) 1.66
Per foro di montaggio H7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico