Boccole a strisciamento / flangia selezionabile / bronzo

Boccole a strisciamento / flangia selezionabile / bronzo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Grazie alle specifiche della flangia integrata, è possibile ridurre la quantità di lavoro necessaria per l'assemblaggio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza olio/In bronzo con flangia/Con fori di montaggio:Immagine relativa
Materiale: Speciali fusioni in bronzo
Temperatura ammessa: -40 ~ 150°C
Accessori: Vite a esagono incassato testa bassa 2 ~ 4 pz.

Specifiche

Codice componente
MFCMW6
Codice componenteL Dh7HTtd1d2P.C.D.FAAccessorio: Vite a esagono incassato
TipodF7 
SHTZ
SHTNZ
6+0.022
+0.010
15        100
- 0.015
2542.23.5617-17M3-10x2
8+0.028
+0.013
 2025      120
- 0.018
271919
10  2530     14292121
12+0.034
+0.016
  2530     1836534.57.52626M4-12x2
16  25303540   220
- 0.021
40301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
   30354050  284963.75.59382231M5-16x4
25   3035405060 330
- 0.025
54432535
30    3540506070386384.26.611503040M6-20x4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SHTNZ6-15
SHTNZ8-20
SHTNZ8-25
SHTNZ10-25
SHTNZ10-30
SHTNZ12-25
SHTNZ12-30
SHTNZ16-25
SHTNZ16-30
SHTNZ16-35
SHTNZ16-40
SHTNZ20-30
SHTNZ20-35
SHTNZ20-40
SHTNZ20-50
SHTNZ25-30
SHTNZ25-35
SHTNZ25-40
SHTNZ25-50
SHTNZ25-60
SHTNZ30-35
SHTNZ30-40
SHTNZ30-50
SHTNZ30-60
SHTNZ30-70
SHTZ6-15
SHTZ8-20
SHTZ8-25
SHTZ10-25
SHTZ10-30
SHTZ12-25
SHTZ12-30
SHTZ16-25
SHTZ16-30
SHTZ16-35
SHTZ16-40
SHTZ20-30
SHTZ20-35
SHTZ20-40
SHTZ20-50
SHTZ25-30
SHTZ25-35
SHTZ25-40
SHTZ25-50
SHTZ25-60
SHTZ30-35
SHTZ30-40
SHTZ30-50
SHTZ30-60
SHTZ30-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

15.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1061015

15.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1081220

16.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10101425

17.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101430

17.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121825

18.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10121830

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

21.40 €

9.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162230

23.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

25.19 €

11.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162240

24.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10202830

25.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

27.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10202840

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

27.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

29.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10253335

31.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

36.65 €

16.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253350

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

34.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10303835

38.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

44.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

49.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

53.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1081220

13.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1081225

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10101430

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10121825

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10162230

19.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

21.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10202830

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

22.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

25.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10202850

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

24.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10253335

26.57 €

12.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253340

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

34.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10303835

32.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

37.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

41.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

44.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia integrata Metallico Fusione in bronzo speciale Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 10 Velocità massima ammessa(m/s) 1.66
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico