Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPGZ10 MPSZ12 MPKZ16 | - - - | 15 15 20 |
Codice componente | L | Dr6 | H | t | Diam. allogg. (Dim. consigl.) | |||||||||||||||
Tipo | dE7 | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | |||||||||||||||||
MPGZ (Standard) | 6 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 12 | +0.034 +0.023 | 22 | 3 | 12 | + 0.018 0 | ||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 14 | 25 | 14 | |||||||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | 16 | ||||||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | 30 | 18 | |||||||||||
13 | 12 | 15 | 20 | 25 | 19 | +0.041 +0.028 | 19 | + 0.021 0 | ||||||||||||
15 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 35 | 21 | |||||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 22 | |||||||||||||
18 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 24 | 40 | 24 | ||||||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 28 | 45 | 5 | 28 | |||||||||
25 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 33 | +0.050 +0.034 | 50 | 33 | + 0.025 0 | |||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38 | 55 | 38 | ||||||||||||
35 | +0.075 +0.050 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 65 | 44 | |||||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 70 | 7 | 50 | ||||||||||
50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 62 | +0.060 +0.041 | 90 | 8 | 62 | + 0.030 0 |
Codice componente | L | Dm6 | MPSZ | MPKZ | Diam. alloggiamento (Dim. consigliate) | ||||||||||||||||||||||||
H | Foro di montaggio | t | H | Foro di montaggio | Accessorio: Vite a esagono incassato | t | |||||||||||||||||||||||
Tipo | dF7 | P.C.D | d1 | d2 | h | Vite a testa piatta | P.C.D | d1 | d2 | h | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | |||||||||||||||||
MPSZ (Con foro svasato conico) MPKZ (Con foro per vite a testa bassa) | 6 | +0.022 +0.010 | 10 | 12 | 10 | +0.015 +0.006 | 25 | 15 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | M3 | 3 | 25 | 17 | 6 | 3.5 | 2.2 | M3-10x2 pz. | 4 | 10 | + 0.015 0 | |||||||
8 | +0.028 +0.013 | 12 | 15 | 12 | +0.018 +0.007 | 28 | 18 | 27 | 19 | 12 | + 0.018 0 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 30 | 20 | 29 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 12 | 15 | 20 | 18 | 40 | 28 | 36 | 26 | 7.5 | 4.5 | 3 | M4-12x2 pz. | 5 | 18 | ||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 20 | 21 | +0.021 +0.008 | 50 | 35 | 39 | 29 | M4-12x4 pz. | 21 | + 0.021 0 | |||||||||||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 40 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||
18 | 20 | 25 | 30 | 24 | 42 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 28 | 13 | 6 | 3.5 | M5 | 5 | 49 | 38 | 9 | 5.5 | 3.7 | M5-16x4 pz. | 6 | 28 | |||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 33 | +0.025 +0.009 | 55 | 40 | 54 | 43 | 33 | + 0.025 0 | ||||||||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38 | 60 | 45 | 63 | 50 | 11 | 6.6 | 4.2 | M6-20x4 pz. | 8 | 38 | |||||||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 70 | 52 | 69 | 56 | 44 | |||||||||||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 60 | 16 | 7 | 4.5 | M6 | 7 | 82 | 66 | 14 | 9 | 5.2 | M8-25x4 pz. | 10 | 50 | ||||||||
50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 62 | +0.030 +0.011 | 100 | 75 | 8 | 94 | 78 | 62 | + 0.030 0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 10 | Non fornito | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 12 | Non fornito | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 10 | Non fornito | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 12 | Non fornito | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 15 | Non fornito | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 10 | Non fornito | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 12 | Non fornito | |
15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 15 | Non fornito | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 20 | Non fornito | |
13.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 10 | Non fornito | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | Non fornito | |
16.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | Non fornito | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 20 | Non fornito | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | Non fornito | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 12 | Non fornito | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 15 | Non fornito | |
17.00 € 7.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 19 | 20 | Non fornito | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | Non fornito | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | Non fornito | |
18.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | Non fornito | |
20.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 20 | Non fornito | |
22.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | Non fornito | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 12 | Non fornito | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 15 | Non fornito | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | Non fornito | |
22.03 € 8.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 25 | Non fornito | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 30 | Non fornito | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 14 | Non fornito | |
23.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | Non fornito | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 25 | Non fornito | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 30 | Non fornito | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 35 | Non fornito | |
21.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 14 | Non fornito | |
23.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 20 | Non fornito | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | Non fornito | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 30 | Non fornito | |
33.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 35 | Non fornito | |
38.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 40 | Non fornito | |
23.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 14 | Non fornito | |
26.44 € 9.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 20 | Non fornito | |
29.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 25 | Non fornito | |
31.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 30 | Non fornito | |
36.15 € 10.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 35 | Non fornito | |
41.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | Non fornito | |
26.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 20 | Non fornito | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 25 | Non fornito | |
29.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 38 | 30 | Non fornito | |
35.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 35 | Non fornito | |
34.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | Non fornito | |
27.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 20 | Non fornito | |
31.61 € 9.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 44 | 25 | Non fornito | |
35.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 30 | Non fornito | |
38.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 35 | Non fornito | |
41.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 40 | Non fornito | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 25 | Non fornito | |
37.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 30 | Non fornito | |
40.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 35 | Non fornito | |
42.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 40 | Non fornito | |
44.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 45 | Non fornito | |
51.51 € 15.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 50 | 50 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Con spallamento | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5-1.0 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali