Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPTZ12 | - | 30 |
Codice componente | L | Dh7 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | W | F | A | Accessorio: Vite a esagono incassato | |||||||||||||
Tipo | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
D.I. F7 MPTZ MPTSZ MPTNZ | 6 | +0.022 +0.010 | 15 | 20 | 10 | 0 - 0.015 | 25 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 17 | 20 | - | 17 | M3-10x2 *(4) | |||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 - 0.018 | 27 | 19 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 14 | 29 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 20 | 25 | 30 | 18 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | 28 | 26 | M4-12x2 *(4) | |||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 - 0.021 | 37 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 40 | 30 | 31 | 18 | 24 | M4-12x4 | |||||||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 38 | 22 | 31 | M5-16x4 | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 - 0.025 | 54 | 43 | 42 | 25 | 35 | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 50 | 30 | 40 | M6-20x4 | |||||||||
35 | +0.050 +0.025 | 50 | 60 | 70 | 44 | 69 | 56 | 54 | 36 | 43 | |||||||||||||||
40 | 60 | 70 | 80 | 50 | 82 | 10 | 5.2 | 9 | 14 | 66 | 64 | 38 | 54 | M8-25x4 | |||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 62 | 0 - 0.030 | 94 | 78 | 73 | 50 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 15 | |
21.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
19.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
23.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 25 | |
19.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
21.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 25 | |
25.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
24.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 25 | |
27.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 30 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 35 | |
26.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
26.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | |
28.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | |
33.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 40 | |
30.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 25 | |
32.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 30 | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 35 | |
35.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 40 | |
45.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 50 | |
33.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 30 | |
35.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 35 | |
37.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | |
48.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 50 | |
57.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 60 | |
42.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 35 | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | |
51.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 50 | |
64.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 60 | |
74.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 38 | 70 | |
52.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 50 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 60 | |
66.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 70 | |
88.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 60 | |
97.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 70 | |
106.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 80 | |
106.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 62 | 70 | |
114.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 62 | 80 | |
134.62 € 52.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 62 | 100 | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | |
26.71 € 13.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 20 | |
28.59 € 15.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 25 | |
23.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
26.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 25 | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 30 | |
28.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 20 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | |
31.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | |
32.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 30 | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 35 | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | |
33.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 |
Loading...
Tipo | Flangia integrata | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali