Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Alloggiamento | Tipo | Guarnizione | Alloggiamento | Boccola | Temperatura di esercizio (°C) | |||
Tipo | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
Singole | MFIMS | MFIKS | MFINS | Senza guarnizione | EN 1.0038 equiv. | Nichelatura chimica | Lega di ottone con elevato carico di rottura | -40~150 |
MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | Con guarnizioni senza contatto | |||||
Doppie | MFIMW | MFIKW | MFINW | Senza guarnizione | ||||
MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | Con guarnizioni senza contatto | |||||
Tipolungo | MFIML | MFIKL | - | Senza guarnizione | ||||
MFIML-S | MFIKL-S | - | Con guarnizioni senza contatto |
Codice componente |
MFIMS6 MFIMS-S6 |
Codice componente | D | Da | L | S | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||||
Tipo | d | Tolleranza | Tolleranza | Singole | Doppie | Tipo lungo | |||||||||||||||||
6 | + 0.022 0 | 12 | 0 - 0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 15 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||
Flangia | Flangia | Flangia | 8 | + 0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 20 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||
rotonda | quadrata | compatta | 10 | 19 | 0 - 0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 25 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
• Singole | (Senza guarnizione) | MFIMS | MFIKS | MFINS | 12 | + 0.034 0 | 21 | 20.8 | 25 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | |||||||||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||
20 | + 0.041 0 | 32 | 0 - 0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 35 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |||||
• Doppie | (Senza guarnizione) | MFIMW | MFIKW | MFINW | 25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 60 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||
35 | + 0.050 0 | 52 | 0 - 0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 60 | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||||
• Tipo lungo | (Senza guarnizione) | MFIML | MFIKL | 40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 70 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFIML-S | MFIKL-S | 50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 80 | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. valore PV ammesso (N/mm²·m/s) | Velocità massima ammessa (m/s) | Lunghezza specificabile | Con tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 52 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
50.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
59.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
64.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
74.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
88.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 97 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
120.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 32 | 112 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
167.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 158 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
218.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 188 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Senza tenuta | |
45.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 12 | 52 | 1.65 | 0.5 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 15 | 67 | 1.65 | 0.5 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
63.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
68.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 82 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
78.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 13 | 23 | 82 | 1.65 | 0.5 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
92.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 97 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
123.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 112 | 1.65 | 0.5 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
171.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 158 | 1.65 | 0.5 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
222.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 188 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo lungo | Con guarnizioni senza contatto | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 22 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 27 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
30.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
38.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 42 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
56.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 58 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
73.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
98.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 52 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
126.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 60 | 80 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
172.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 90 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 22 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 27 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 32 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
35.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
42.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 42 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
61.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 58 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
78.46 € 36.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 45 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
104.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 52 | 68 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
132.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 60 | 80 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
177.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 90 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
39.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
46.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
51.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
61.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
76.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 77 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
112.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
146.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
182.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 52 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
238.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 60 | 150 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
326.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 170 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Senza tenuta | |
36.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
43.06 € 18.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 47 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
50.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
54.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
65.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
80.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 77 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
116.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
150.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto | |
188.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 52 | 128 | 1.65-3.25 | 0.5-1.0 | Tipo doppio | Con guarnizioni senza contatto |
Loading...
d | (Senza guarnizione) Prezzo unitario | (Con guarnizioni senza contatto) Prezzo unitario | ||||||||||||||
Singole | Doppie | Tipo lungo | Singole | Doppie | Tipo lungo | |||||||||||
MFIMS | MFIKS | MFINS | MFIMW | MFIKW | MFINW | MFIML | MFIKL | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | MFIML-S | MFIKL-S | |
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Flangia integrata | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Materiale alloggiamento | EN 1.0038 Equiv. | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s)
Velocità massima ammessa(m/s)
Lunghezza specificabile
Con tenuta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali