Unità con boccole a strisciamento / forma a blocco alto / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile / ottone

Unità con boccole a strisciamento / forma a blocco alto / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile / ottone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto/boccola singola:Immagine relativa
Alberi di accoppiamento consigliati
Singole・・・・・f8 o g6
Doppie・・・・f8
TipoGuarnizioneAlloggiamentoBoccola
MaterialeTrattamento superficieMateriale
SingoleMHCTSSenza guarnizioneLega di
alluminio
Anodizzato
trasparente
Lega di ottone ad
alta resistenza
impregnata di
lubrificante solido
MHCTS-SCon guarnizioni senza contatto
DoppieMHCTWSenza guarnizione
MHCTW-SCon guarnizioni senza contatto

Specifiche

Codice componente
MHCTS16
MHCAS20
Codice componentehWHDLL1L2STM1M2dxtPrezzo unitario
TipodrTolleranzaSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieMHCTSMHCTS-SMHCTWMHCTW-S
Singole
MHCTS
(Senza guarnizione)
MHCTS-S
(Con guarnizioni senza contatto)
Doppie
MHCTW
(Senza guarnizione)
MHCTW-S
(Con guarnizioni senza contatto)
10+ 0.028
0
1720261537621336255024.849.65M6M58x6(per viti M4)    
12+ 0.034
0
1822281737621436265024.849.65M6M58x6    
1621283522.242781552286529.859.65.5M6M69x7     
(per viti M5)
20+ 0.041
0
2434402648852158347034.869.65.5M6M69x7    
25304250325612025804210049.899.68M8M811x8(per viti M6)    
30334857376812837905411059.8119.68M8M811x8    
Per le caratteristiche del tipo con guarnizioni senza contatto, vedere P.393.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHCTS10
MHCTS12
MHCTS16
MHCTS20
MHCTS25
MHCTS30
MHCTS-S10
MHCTS-S12
MHCTS-S16
MHCTS-S20
MHCTS-S25
MHCTS-S30
MHCTW10
MHCTW12
MHCTW16
MHCTW20
MHCTW25
MHCTW30
MHCTW-S10
MHCTW-S12
MHCTW-S16
MHCTW-S20
MHCTW-S25
MHCTW-S30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza specificabile Con tenuta

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101037Tipo singoloSenza tenuta

32.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101237Tipo singoloSenza tenuta

41.57 €

1 Disponibile 5 giorni 101642Tipo singoloSenza tenuta

45.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102048Tipo singoloSenza tenuta

71.29 €

1 Disponibile 5 giorni 102556Tipo singoloSenza tenuta

98.74 €

1 Disponibile 5 giorni 103068Tipo singoloSenza tenuta

34.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101037Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 101237Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

45.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101642Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

50.00 €

1 Disponibile 5 giorni 102048Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

75.82 €

1 Disponibile 5 giorni 102556Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

103.28 €

50.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103068Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

55.92 €

1 Disponibile 5 giorni 101062Tipo doppioSenza tenuta

63.10 €

1 Disponibile 5 giorni 101262Tipo doppioSenza tenuta

88.16 €

1 Disponibile 5 giorni 101678Tipo doppioSenza tenuta

96.84 €

1 Disponibile 5 giorni 102085Tipo doppioSenza tenuta

138.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1025120Tipo doppioSenza tenuta

180.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioSenza tenuta

59.95 €

1 Disponibile 5 giorni 101062Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

67.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101262Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

92.07 €

42.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101678Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

100.88 €

1 Disponibile 5 giorni 102085Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

142.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1025120Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

184.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Con guarnizioni senza contatto
Una guarnizione in fluoropolymer con spessore di 0.3mm è fissata all'interno di ciascun anello di sicurezza.

Informazioni di base

Tipo Supporti cuscinetti Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5-1.0
Materiale alloggiamento Lega di alluminio Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico