Boccole a strisciamento / forma a blocco largo / ottone / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile

Boccole a strisciamento / forma a blocco largo / ottone / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco largo/boccola singola:Immagine relativa
Alberi di accoppiamento consigliati
Singole・・・・・f8 or g6
Doppie・・・・f8
TipoGuarnizioneAlloggiamentoBoccola
MaterialeTrattamento superficieMateriale
SingoleMHCASSenza guarnizioneLega di
alluminio
Anodizzato
trasparente
Lega di ottone ad
alta resistenza
impregnata di
lubrificante solido
MHCAS-SCon guarnizioni senza contatto
DoppieMHCAWSenza guarnizione
MHCAW-SCon guarnizioni senza contatto

Specifiche

Codice componente
MHCTS16
MHCAS20
Codice componentehWHDLL1SW1W2Mdd1th1ACPrezzo unitario
TipodrTolleranzaSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieMHCASMHCAS-SMHCAWMHCAW-S
Singole
MHCAS
(Senza guarnizione)
MHCAS-S
(Con guarnizioni senza contatto)
Doppie
MHCAW
(Senza guarnizione)
MHCAW-S
(Con guarnizioni senza contatto)
10+ 0.028
0
103019153256224624.849.6224M54.38124155    
12+ 0.034
0
11342117345824482455    
1614402722.24268325829.859.6307206    
20+ 0.041
0
1746332648786634.869.636M65.1997    
252054393262110429249.899.6426M87.0 111811308    
3024584737701285011059.8119.6461310    
Per le caratteristiche del tipo con guarnizioni senza contatto, vedere P.393.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHCAS10
MHCAS12
MHCAS16
MHCAS20
MHCAS25
MHCAS30
MHCAS-S10
MHCAS-S12
MHCAS-S16
MHCAS-S20
MHCAS-S25
MHCAS-S30
MHCAW10
MHCAW12
MHCAW16
MHCAW20
MHCAW25
MHCAW30
MHCAW-S10
MHCAW-S12
MHCAW-S16
MHCAW-S20
MHCAW-S25
MHCAW-S30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza specificabile Con tenuta

24.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101032Tipo singoloSenza tenuta

26.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101234Tipo singoloSenza tenuta

39.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101642Tipo singoloSenza tenuta

41.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102048Tipo singoloSenza tenuta

69.64 €

1 Disponibile 5 giorni 102562Tipo singoloSenza tenuta

85.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103070Tipo singoloSenza tenuta

28.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101032Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101234Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

43.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101642Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

45.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102048Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

74.17 €

1 Disponibile 5 giorni 102562Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

89.80 €

1 Disponibile 5 giorni 103070Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

53.01 €

1 Disponibile 5 giorni 101056Tipo doppioSenza tenuta

56.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101258Tipo doppioSenza tenuta

84.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101668Tipo doppioSenza tenuta

88.67 €

1 Disponibile 5 giorni 102078Tipo doppioSenza tenuta

146.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1025110Tipo doppioSenza tenuta

177.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioSenza tenuta

56.93 €

1 Disponibile 5 giorni 101056Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

60.33 €

1 Disponibile 5 giorni 101258Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

88.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101668Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

92.70 €

1 Disponibile 5 giorni 102078Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

151.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1025110Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

181.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Con guarnizioni senza contatto
Una guarnizione in fluoropolymer con spessore di 0.3mm è fissata all'interno di ciascun anello di sicurezza.

Informazioni di base

Tipo Supporti cuscinetti Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5-1.0
Materiale alloggiamento Lega di alluminio Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico