Unità con boccole a strisciamento / blocco alto / compatto / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile / ottone

Unità con boccole a strisciamento / blocco alto / compatto / numero di boccole selezionabile / tenuta selezionabile / ottone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto/compatti/singoli:Immagine relativa
Alberi di accoppiamento consigliati:
Singole・・・・・f8 o g6
Doppie・・・・f8
TipoGuarnizioneAlloggiamentoBoccola
MaterialeTrattamento superficieMateriale
SingoleMHUTSSenza guarnizioneLega di
alluminio
Anodizzato
trasparente
Lega di ottone ad
alta resistenza
impregnata di
lubrificante solido
MHUTS-SCon guarnizioni senza contatto
DoppieMHUTWSenza guarnizione
MHUTW-SCon guarnizioni senza contatto

Specifiche

Codice componente
MHUTS16
MHUAS20
Codice componentehWHDLL1L2STM1M2dxtPrezzo unitario
TipodrTolleranzaSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieSingoleDoppieMHUTSMHUTS-SMHUTWMHUTW-S
Singole
MHUTS
(Senza guarnizione)
MHUTS-S
(Con guarnizioni senza contatto)
Doppie
MHUTW
(Senza guarnizione)
MHUTW-S
(Con guarnizioni senza contatto)
16+ 0.034
0
27364922.242783252186529.859.67M6M69x7(per viti M5)    
20+ 0.041
0
3142542648853658187034.869.68M8M811x8(per viti M6)    
25375265325612042802210049.899.69M10M1014x10(per viti M8)    
30405871376812844902211059.8119.69M10M1014x10    
Per le caratteristiche del tipo con guarnizioni senza contatto, vedere P.393.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHUTS16
MHUTS20
MHUTS25
MHUTS30
MHUTS-S16
MHUTS-S20
MHUTS-S25
MHUTS-S30
MHUTW16
MHUTW20
MHUTW25
MHUTW30
MHUTW-S16
MHUTW-S20
MHUTW-S25
MHUTW-S30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza specificabile Con tenuta

39.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101642Tipo singoloSenza tenuta

43.41 €

1 Disponibile 5 giorni 102048Tipo singoloSenza tenuta

67.98 €

1 Disponibile 5 giorni 102556Tipo singoloSenza tenuta

94.64 €

1 Disponibile 5 giorni 103068Tipo singoloSenza tenuta

42.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101642Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

47.32 €

1 Disponibile 5 giorni 102048Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

72.39 €

1 Disponibile 5 giorni 102556Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

99.04 €

1 Disponibile 5 giorni 103068Tipo singoloCon guarnizioni senza contatto

84.37 €

1 Disponibile 5 giorni 101678Tipo doppioSenza tenuta

92.80 €

1 Disponibile 5 giorni 102085Tipo doppioSenza tenuta

132.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1025120Tipo doppioSenza tenuta

173.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioSenza tenuta

88.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101678Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

96.72 €

1 Disponibile 5 giorni 102085Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

137.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1025120Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

178.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1030128Tipo doppioCon guarnizioni senza contatto

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Con guarnizioni senza contatto
Una guarnizione in fluoropolymer con spessore di 0.3mm è fissata all'interno di ciascun anello di sicurezza.

Informazioni di base

Tipo Supporti cuscinetti Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5-1.0
Materiale alloggiamento Lega di alluminio Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico