Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
BFLB10 | - | 10 |
Codice componente | L | D | T | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | d | Tolleranza | L5~8 | L10~15 | L20~25 | ||||||||||
BFLB | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 - 0.015 | 1.5 | - | - | |||||||
5 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | - | |||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | - | ||||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | - | ||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 13 | ||||||||
12 | 10 | 12 | 15 | 20 | 15 | - | |||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 19 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 7 | 5 | |
14.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 6 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 5 | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | 6 | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | 8 | |
13.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 5 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 6 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 8 | |
14.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 10 | |
14.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 12 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 11 | 6 | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 11 | 8 | |
15.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 11 | 10 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 11 | 12 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 11 | 15 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | 6 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | 8 | |
16.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 13 | 10 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | 12 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | 15 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13 | 20 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 15 | 10 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 15 | 12 | |
16.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 15 | |
21.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 20 | |
25.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 19 | 15 | |
29.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 19 | 20 | |
29.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 19 | 25 |
Loading...
Tipo | Dritto | Multistrato | Corpo principale e copertura sono incollati (equivalente EN AW-2017) | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.98 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 6 | Velocità massima ammessa(m/s) | 3.33 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::140 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali