Boccole a strisciamento / flangia selezionabile / materiale composito / con alloggiamento (JFMA6)

Boccole a strisciamento / flangia selezionabile / materiale composito / con alloggiamento JFMA6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JFMA6

Marca: MISUMI

Prezzo: 13.60

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 6 Ø

D.E. D: 12 Ø

Lunghezza complessiva L: 19 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JFMA6

Boccole senza olio con flangia/In resina acetalica:Immagine relativa
TipoAlloggiamentoBoccola
Flangia rotondaFlangia compattaMaterialeTrattamento superficieMateriale
JFMAJFRALega di alluminioAnodizzato trasparenteResina acetalicaJZB

Specifiche

Codice componente
JZW10
JFRA10
JFBA8
Codice componenteDh7 LL1SHTd1d2tP.C.D.FAPrezzo unitario
TipodTolleranzaTolleranzaJFMAJFRA
JFMA
JFRA
6+0.095
+0.045
120
- 0.018
195132853.563.120-20  
8+0.120
+0.060
152418322424  
10190
- 0.021
29214064.57.54.12929  
1221301021.6423232  
16283726.648382231  
Distanziali di regol. altezza per flangia selezionabili da P. 330.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JFMA6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1061219

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia integrata Multistrato Resina acetalica Ambiente Alimento
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 2.1–5.0 Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 2.45 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 17.5
Velocità massima ammessa(m/s) 0.85 Materiale alloggiamento Lega di alluminio Lunghezza specificabile Tipo singolo
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Si trova sulla pagina di Boccole a strisciamento / flangia selezionabile / materiale composito / con alloggiamento, il codice articolo è il seguente: JFMA6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JFMA6.

Tipologia prodotto

Codice componente
JFMA10
JFMA12
JFMA16
JFMA8
JFRA10
JFRA12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

17.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10101929

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10122130

23.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10162837

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1081524

18.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10101929

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10122130

Prodotti complementari

Supporto tecnico