Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Carrello | Rotaia | Dimensione L | |
1 carrello | 2 carrelli | ||||
Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) 57HRC~ | SSVRZ | SSV2RZ | SSVRB | SSRZL | Selezionabile |
SSVRLZ | SSV2RLZ | SSRZLF | Configurabile |
Codice componente | - | L |
SSVRZ28 | - | 640 |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | T | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Foro svasato | F | G | ||||
1 carrello | 2 carrelli | Foro di montaggio | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||
SSVRZ SSVRLZ (Carrello) SSVRB | SSV2RZ SSV2RLZ (Rotaia) SSRZL SSRZLF | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 40.4 | 26 | M4x6 | 23.6 | 19.4 | 10 | Ø3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1480 (220) | 42 | 47.2 | 32 | M5x7 | 30 | 22 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||
33 | 160~1480 (220) | 48 | 59.6 | 35 | M6x9 | 38 | 26 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | L selez. | Prezzo unitario | |||
Kit | Rotaia | Carrello | |||
SSVRZ | SSV2RZ | SSRZL | SSVRB | ||
24 | 100 | - | |||
160 | |||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
28 | 160 | - | |||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
33 | 160 | - | |||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 |
H | Prezzo unitario | ||
Kit | Rotaie | ||
SSVRLZ | SSV2RLZ | SSRZLF | |
24 | |||
28 | |||
33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSRZL24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSRZL28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSRZL33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSRZLF24-[101-1479/1] |
SSRZLF28-[161-1479/1] |
SSRZLF33-[161-1479/1] |
SSV2RLZ24-[161-1479/1] |
SSV2RLZ28-[221-1479/1] |
SSV2RLZ33-[221-1479/1] |
SSV2RZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSV2RZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSV2RZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSVRB24 |
SSVRB28 |
SSVRB33 |
SSVRLZ24-[101-1479/1] |
SSVRLZ28-[161-1479/1] |
SSVRLZ33-[161-1479/1] |
SSVRZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSVRZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSVRZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit/Articolo singolo | Tipo di blocco | Tipo di binario | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Disposizione sfere | Fermo | Elemento rotante | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 15 | 24 | - | 100 ~ 1480 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 28 | - | 160 ~ 1480 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 33 | - | 160 ~ 1480 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 15 | 24 | - | 101 ~ 1479 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 28 | - | 161 ~ 1479 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 33 | - | 161 ~ 1479 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
95.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 24 | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
108.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 28 | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
126.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 33 | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Precarico | Intercambiabili, precarico leggero |
---|
Configura
Proprietà di base
Kit/Articolo singolo
Tipo di blocco
Tipo di binario
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[101-1479/1mmpezzi]
Disposizione sfere
Fermo
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali