Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Carrello | Rotaia | Dimensione L | |
1 carrello | 2 carrelli | ||||
Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) 57HRC~ | SSHRZ | SSH2RZ | SSHRB | SSHZL | Selezionabile |
SSHRLZ | SSH2RLZ | SSHZLF | Configurabile |
Codice componente | - | L |
SSHRZ30 | - | 640 |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Foro svasato | F | G | ||||
1 carrello | 2 carrelli | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | |||||||||||||||
SSHRZ SSHRLZ (Carrello) SSHRB | SSH2RZ SSH2RLZ (Rotaia) SSHZL SSHZLF | 30 | 220~1480 | 44 | 69.8 | 32 | 36 | M5x6 | 50 | 25 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5 | 18 | 20 | 12 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
40 | 220~1480 | 48 | 79 | 35 | 35 | M6x9 | 58 | 33 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 10 | 22 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | L selez. | Prezzo unitario | |||
Kit | Rotaia | Carrello | |||
SSHRZ | SSH2RZ | SSHZL | SSHRB | ||
30 | 220 | ||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
40 | 220 | ||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 |
H | Prezzo unitario | ||
Kit | Rotaie | ||
SSHRLZ | SSH2RLZ | SSHZLF | |
30 | |||
40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSH2RLZ30-[221-1479/1] |
SSH2RLZ40-[221-1479/1] |
SSH2RZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSH2RZ40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHRB30 |
SSHRB40 |
SSHRLZ30-[221-1479/1] |
SSHRLZ40-[221-1479/1] |
SSHRZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHRZ40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZL30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZL40-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SSHZLF30-[221-1479/1] |
SSHZLF40-[221-1479/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit/Articolo singolo | Tipo di blocco | Tipo di binario | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Disposizione sfere | Fermo | Elemento rotante | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 40 | 2 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 2 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 40 | 2 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
145.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 30 | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
173.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo blocco | [Standard] Carrello standard | - | - | 40 | - | - | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | Con grasso a base di sapone di litio | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 40 | 1 | 221 ~ 1479 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 20 | 30 | 1 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | [Standard] Carrello standard | Rotaia standard | 23 | 40 | 1 | 220 ~ 1480 | Carico medio e pesante con fermi in plastica | Fornito | Sfere | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 30 | - | 220 ~ 1480 | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 40 | - | 220 ~ 1480 | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | Selezionabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 20 | 30 | - | 221 ~ 1479 | - | - | - | 16300 | 29600 | 167 | 141 | 199 | - | Configurabili | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | - | Rotaia standard | 23 | 40 | - | 221 ~ 1479 | - | - | - | 22400 | 37500 | 246 | 207 | 295 | - | Configurabili |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Precarico | Intercambiabili, precarico leggero |
---|
Configura
Proprietà di base
Kit/Articolo singolo
Tipo di blocco
Tipo di binario
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[221-1479/1mmpezzi]
Disposizione sfere
Fermo
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali