Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | MX (Unità di lubrificazione) | Dimensione L | Numero di carrelli |
Grado elevato | ||||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBSN | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | Selezionabile | 1 |
SSE2BSN | 2 | |||
SSEBSNL | Configurabile | 1 | ||
SSE2BSNL | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSE2BSN10 SSE2BSN-MX10 SSE2BSN10L SSE2BSN10G | - - - - | 275 275 175 175 | (Con unità di lubrificazione) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dim. fori di riferimento | Dimensione rotaia | |||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | - | 8 | 40~130 (55) | 17 | 19.6 | 12 | M2x2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
SSEBSN SSE2BSN SSEBSNL SSE2BSNL | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | 10 | 35~275 (75) | 20 | 22.9 | 15 | M3x3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 10 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 |
13 | 45~470 (95) | 27 | 27 | 20 | M3x3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 70~670 (110) | 32 | 32.7 | 25 | M3x4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 16 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSE2BSN8-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8G-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN8L-[55,70,85,100,115,130] |
SSE2BSN8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2BSN10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BSN-MX10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BSN-MX10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2BSN-MX13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BSN-MX13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2BSN-MX16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BSN-MX16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2BSNL8-[56-70/1] |
SSE2BSNL8-[71-129/1] |
SSE2BSNL8-[130-309/1] |
SSE2BSNL8G-[71-129/1] |
SSE2BSNL8G-[130-309/1] |
SSE2BSNL8L-[71-129/1] |
SSE2BSNL8L-[130-309/1] |
SSE2BSNL10-[76-87/1] |
SSE2BSNL10-[88-274/1] |
SSE2BSNL10-[275-634/1] |
SSE2BSNL10G-[96-274/1] |
SSE2BSNL10G-[275-634/1] |
SSE2BSNL10L-[96-274/1] |
SSE2BSNL10L-[275-634/1] |
SSE2BSNL13-[96-120/1] |
SSE2BSNL13-[121-469/1] |
SSE2BSNL13-[470-969/1] |
SSE2BSNL13G-[121-469/1] |
SSE2BSNL13G-[470-969/1] |
SSE2BSNL13L-[121-469/1] |
SSE2BSNL13L-[470-969/1] |
SSE2BSNL16-[111-150/1] |
SSE2BSNL16-[151-669/1] |
SSE2BSNL16-[670-989/1] |
SSE2BSNL16G-[151-669/1] |
SSE2BSNL16G-[670-989/1] |
SSE2BSNL16L-[151-669/1] |
SSE2BSNL16L-[670-989/1] |
SSE2BSNL-MX10-[76-274/1] |
SSE2BSNL-MX10-[275-634/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Tipo di lubrificazione | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 55 ~ 130 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 220 ~ 310 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 275 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | 12 | Lubrificazione applicata | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | 15 | Lubrificazione applicata | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 56 ~ 70 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | 7 | - | 790 | 1270 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 87 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 88 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | 9 | - | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 96 ~ 120 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 121 ~ 469 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 470 ~ 969 | 12 | - | 1630 | 2380 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 111 ~ 150 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 151 ~ 669 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15 | - | 3080 | 4230 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | 9 | Lubrificazione applicata | 1160 | 1680 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | Lubrication Units | Configurable Type |
Loading...
H | L | Prezzo unitario | |
SSEBSN | SSE2BSN | ||
8 | 40 | - | |
55 | - | ||
70 | |||
85 | |||
100 | |||
115 | |||
130 | |||
10 | 35 | - | |
55 | - | ||
75 | - | ||
95 | |||
115 | |||
135 | |||
155 | |||
175 | |||
195 | |||
215 | |||
235 | |||
255 | |||
275 | |||
13 | 45 | - | |
70 | - | ||
95 | - | ||
120 | |||
145 | |||
170 | |||
195 | |||
220 | |||
245 | |||
270 | |||
295 | |||
320 | |||
345 | |||
370 | |||
395 | |||
420 | |||
445 | |||
470 | |||
16 | 70 | - | |
110 | - | ||
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prezzo unitario | |
SSEBSNL | SSE2BSNL | |
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrelli corti con foro di rif. | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Precarico | Precarico leggero | Standard di precisione | Grado elevato |
Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
Numero modello nominale
Tipo di lubrificazione
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali