Sistemi di guida monorotaia in miniatura / carrello lungo / materiale selezionabile / foro a perno

Sistemi di guida monorotaia in miniatura / carrello lungo / materiale selezionabile / foro a perno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Riduzione dei tempi di consegna
MISUMI tira indietro l´orologio - I nostri tempi di consegna medi ridotti a 5 giorni.

(i)Nota

■Precauzioni per l'uso
I carrelli sono dotati di fermi (filo) per impedire la caduta delle sfere. Per le modalità d'uso dei carrelli, vedere P.525.
I giochi radiali e le precisioni non sono garantiti se i carrelli e le rotaie vengono scambiati rispetto alle combinazioni originali.
I piani di riferimento sono dotati di gole dritte. Assicurarsi che combacino con le linee di riferimento durante l'uso.
Le rotaie non possono essere collegate tra loro in lunghezza.
La precisione delle guide lineari è garantita dopo il montaggio della rotaia (dopo aver fissato le viti sulla rotaia e averla spinta sul piano di riferimento).
Curvature minori della rotaia verranno compensate dopo il montaggio e non influiscono sulle prestazioni.
■Accessori
• H8 fornito con viti a esagono incassato (M2x6).

■Altro
• Riempite con grasso al sapone di litio (Multemp Grease PS2 di Kyodo Yushi Co., Ltd.).
• Per il calcolo della durata operativa, vedere P.527.
• Per i calcoli della durata operativa, utilizzare il nostro software di calcolo gratuito alla pagina http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
• Il tipo MX è ingrassato con un grasso al complesso di litio (TOUGHLIX GREASE MP2, prodotto da JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).
Materiale
Durezza
TipoMX
(Unità di lubrificazione)
Dimensione LNumero di carrelli
Precarico leggero
Grado elevato
Acciaio inox
56HRC~
SSELBNVuota: Nessuna
-MX: In dotazione
Selezionabile1
SSEL2BN2
SSELBNLConfigurabile1
SSEL2BNL2
Termoresistenza: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-L 
SSELBN10
SSELBN-MX10
Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativaSSELBN10L
Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativaSSELBN10G
-
-
-
-
275
275
75
75

(Con unità di lubrificazione)
(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
P.531
Codice componenteLDimensione carrelloDim. fori di riferimentoDimensione rotaia
TipoMXHWL1BCSxℓL2KCbNC2(ℓ1)W1W2H1CaForo svasatoFG
d1xd2xh
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli.-840~130
(100)
17321213M2x2.5226.50.38.5132754.70.32.4x4.2x2.3155
SSELBN
SSEL2BN
SSELBNL
SSEL2BNL
Vuota: Nessuna
-MX: In dotazione
1055~275
(115)
20401516M3x3297.80.310162.595.55.50.33.5x6x3.5207.5
1370~470
(120)
2745.82020M3x3.531.8100.513.5203127.57.50.53.5x6x4.52510
16110~670
(150)
3258.32525M3x443.3120.516254158.59.50.53.5x6x4.54015
20160~700
(220)
4067.73030M4x652.3150.5203042010110.56x9.5x5.56020

Varianti

Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSEL2BN8-[100,​115,​130]
SSEL2BN8-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2BN8G-[100,​115,​130]
SSEL2BN8G-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2BN8L-[100,​115,​130]
SSEL2BN8L-[145,​160,​175,​190,​205,​220,​235,​250,​265,​280,​295,​310]
SSEL2BN10-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BN10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2BN10G-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BN10G-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2BN10L-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BN10L-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2BN13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BN13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2BN13G-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BN13G-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2BN13L-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BN13L-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2BN16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BN16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2BN16G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BN16G-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2BN16L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BN16L-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEL2BN20-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BN20-[760,​820,​880,​940]
SSEL2BN20G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BN20G-[760,​820,​880,​940]
SSEL2BN20L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BN20L-[760,​820,​880,​940]
SSEL2BN-MX10-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BN-MX10-[295,​315,​335,​355,​375,​395,​415,​435,​455,​475,​495,​515,​535,​555,​575,​595,​615,​635]
SSEL2BN-MX13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BN-MX13-[495,​520,​545,​570,​595,​620,​645,​670,​695,​720,​745,​770,​795,​820,​845,​870,​895,​920,​945,​970]
SSEL2BN-MX16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BN-MX16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990]
SSEL2BN-MX20-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BN-MX20-[760,​820,​880,​940,​1000]
SSEL2BNL8-[86-129/1]
SSEL2BNL8-[130-309/1]
SSEL2BNL8G-[101-129/1]
SSEL2BNL8G-[130-309/1]
SSEL2BNL8L-[101-129/1]
SSEL2BNL8L-[130-309/1]
SSEL2BNL10-[116-274/1]
SSEL2BNL10-[275-634/1]
SSEL2BNL10G-[116-274/1]
SSEL2BNL10G-[275-634/1]
SSEL2BNL10L-[116-274/1]
SSEL2BNL10L-[275-634/1]
SSEL2BNL13-[121-469/1]
SSEL2BNL13-[470-969/1]
SSEL2BNL13G-[121-469/1]
SSEL2BNL13G-[470-969/1]
SSEL2BNL13L-[121-469/1]
SSEL2BNL13L-[470-969/1]
SSEL2BNL16-[151-669/1]
SSEL2BNL16-[670-989/1]
SSEL2BNL16G-[151-669/1]
SSEL2BNL16G-[670-989/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLargh. rotaia W1
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
N. di blocchi Lunghezza rotaia L
(mm)
Numero modello nominale Tipo di lubrificazione Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Con lubrificazione Dimensione L

-

1 7 giorni 10782100 ~ 1307-160024007.57.59Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 10782160 ~ 2357-160024007.57.59Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 10782100 ~ 1307-160024007.57.59Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 10782160 ~ 2357-160024007.57.59Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 10782100 ~ 1307-160024007.57.59Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 10782160 ~ 2357-160024007.57.59Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 109102115 ~ 2359-2200370012.312.313Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 109102-9-2200370012.312.313Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 109102115 ~ 2359-2200370012.312.313Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 109102-9-2200370012.312.313Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 109102115 ~ 2359-2200370012.312.313Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 109102-9-2200370012.312.313Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 1012132120 ~ 42012-3500530024.526.432.3Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 101213252012-3500530024.526.432.3Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 1012132120 ~ 42012-3500530024.526.432.3Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 101213252012-3500530024.526.432.3Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 1012132120 ~ 42012-3500530024.526.432.3Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 101213252012-3500530024.526.432.3Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 1015162150 ~ 63015-5800870057.862.667.6Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 1015162-15-5800870057.862.667.6Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 1015162150 ~ 63015-5800870057.862.667.6Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 1015162-15-5800870057.862.667.6Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 1015162150 ~ 63015-5800870057.862.667.6Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 1015162-15-5800870057.862.667.6Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 1020202220 ~ 58020-72001350080.780.7138.2Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 1020202-20-72001350080.780.7138.2Con grasso a base di sapone di litioSelezionabile

-

1 7 giorni 1020202220 ~ 58020-72001350080.780.7138.2Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 1020202-20-72001350080.780.7138.2Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Selezionabile

-

1 7 giorni 1020202220 ~ 58020-72001350080.780.7138.2Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 1020202-20-72001350080.780.7138.2Grasso termoresistente (Tipo L)Selezionabile

-

1 7 giorni 109102-9Lubrificazione applicata2200370012.312.313Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 109102-9Lubrificazione applicata2200370012.312.313Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1012132-12Lubrificazione applicata3500530024.526.432.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1012132-12Lubrificazione applicata3500530024.526.432.3Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1015162-15Lubrificazione applicata5800870057.862.667.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1015162-15Lubrificazione applicata5800870057.862.667.6Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1020202-20Lubrificazione applicata72001350080.780.7138.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1020202-20Lubrificazione applicata72001350080.780.7138.2Lubrication UnitsSelectable Type

-

1 7 giorni 1078286 ~ 1297-160024007.57.59Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 10782130 ~ 3097-160024007.57.59Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 10782101 ~ 1297-160024007.57.59Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 10782130 ~ 3097-160024007.57.59Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 10782101 ~ 1297-160024007.57.59Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 10782130 ~ 3097-160024007.57.59Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 109102116 ~ 2749-2200370012.312.313Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 109102275 ~ 6349-2200370012.312.313Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 109102116 ~ 2749-2200370012.312.313Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 109102275 ~ 6349-2200370012.312.313Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 109102116 ~ 2749-2200370012.312.313Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 109102275 ~ 6349-2200370012.312.313Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 1012132121 ~ 46912-3500530024.526.432.3Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 1012132470 ~ 96912-3500530024.526.432.3Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 1012132121 ~ 46912-3500530024.526.432.3Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 1012132470 ~ 96912-3500530024.526.432.3Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 1012132121 ~ 46912-3500530024.526.432.3Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 1012132470 ~ 96912-3500530024.526.432.3Grasso termoresistente (Tipo L)Configurabili

-

1 7 giorni 1015162151 ~ 66915-5800870057.862.667.6Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 1015162670 ~ 98915-5800870057.862.667.6Con grasso a base di sapone di litioConfigurabili

-

1 7 giorni 1015162151 ~ 66915-5800870057.862.667.6Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

-

1 7 giorni 1015162670 ~ 98915-5800870057.862.667.6Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G)Configurabili

Loading...

Listino Prezzi

HLPrezzo unitario
SSELBNSSEL2BN
840 -
55 -
70 -
85 -
100  
115  
130  
1055 -
75 -
95 -
115  
135  
155  
175  
195  
215  
235  
255  
275  
1370 -
95 -
120  
145  
170  
195  
220  
245  
270  
295  
320  
345  
370  
395  
420  
445  
470  
16110 -
150  
190  
230  
270  
310  
350  
390  
430  
470  
510  
550  
590  
630  
670  
20160 -
220  
280  
340  
400  
460  
520  
580  
640  
700  
■Dimensione L configurabile (Incrementi di 1mm)
HPrezzo unitario
SSELBNLSSEL2BNL
8  
10  
13  
16  
20  
Per il calcolo del tipo con dimensione L configurabile (incrementi di 1mm), aggiungere l'importo sopra al prezzo unitario del tipo selezionabile con dimensione L più grande e più vicina a quella del tipo con dimensione L configurabile.

Più Informazioni

Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativa
Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativa
Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento:Immagine relativa

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Carrelli lunghi con fori di riferimento Tipo di binario Rotaia standard
Materiale Acciaio inox Precarico Precarico leggero Standard di precisione Grado elevato
Disposizione sfere In miniatura Fermo Non fornito Elemento rotante Sfere

Supporto tecnico