Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | MX (Unità di lubrificazione) | Dimensione L | |
Precarico leggero | Gioco ridotto | |||
Grado elevato | Grado standard | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSECB | SSECBZ | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | Selezionabile |
SSECBL | SSECBLZ | Configurabile |
Codice componente | - | L | |
SSECB10 SSECB-MX10 ![]() ![]() | - - - - | 275 275 75 75 | (Con unità di lubrificazione) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dim. fori di riferimento | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | ||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||||||
SSECB SSECBL | SSECBZ SSECBLZ | - | 8 | 40~130 | 17 | 37.5 | 12 | 20 | M2x2.5 | 27.5 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | 10 | 55~275 | 20 | 49.6 | 15 | 26 | M3x3 | 38.6 | 7.8 | 0.3 | 10 | 26 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 70~470 | 27 | 54.8 | 20 | 30 | M3x3.5 | 40.8 | 10 | 0.5 | 13.5 | 30 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 110~670 | 32 | 70.3 | 25 | 40 | M3x4 | 55.3 | 12 | 0.5 | 16 | 40 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Tipo di lubrificazione | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 40 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 175 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 40 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 175 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 40 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 175 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 55 ~ 175 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 55 ~ 175 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 55 ~ 175 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 70 ~ 370 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 70 ~ 370 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 70 ~ 370 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 41 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 41 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 41 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1500 | 3300 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 56 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 56 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 56 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 71 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 71 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 71 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 470 ~ 969 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 111 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 10 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2500 | 5000 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 13 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3600 | 7600 | 34.0 | 34 | 47.3 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Lubrication Units | Configurable Type | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 6900 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 104.3 | Lubrication Units | Configurable Type |
Loading...
H | L selez. | Prezzo unitario | |
SSECB | SSECBZ | ||
8 | 40 | ||
55 | |||
70 | |||
85 | |||
100 | |||
115 | |||
130 | |||
10 | 55 | ||
75 | |||
95 | |||
115 | |||
135 | |||
155 | |||
175 | |||
195 | |||
215 | |||
235 | |||
255 | |||
275 | |||
13 | 70 | ||
95 | |||
120 | |||
145 | |||
170 | |||
195 | |||
220 | |||
245 | |||
270 | |||
295 | |||
320 | |||
345 | |||
370 | |||
395 | |||
420 | |||
445 | |||
470 | |||
16 | 110 | ||
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prezzo unitario | |
SSECBL | SSECBLZ | |
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 |
H | Lungh. complessiva carrello (L1) | Coefficiente di carico C (Dinamico) kN | Coefficiente di carico Co (Statico) kN | ||||||||||||
Standard 1 carrello | Standard 2 carrelli | Extra lungo 1 carrello | Standard 1 carrello | Standard 2 carrelli | Extra lungo 1 carrello | Standard 1 carrello | Standard 2 carrelli | Extra lungo 1 carrello | |||||||
Confronto con Standard 1 carrello | Confronto con Standard 2 carrelli | Confronto con Standard 1 carrello | Confronto con Standard 2 carrelli | Confronto con Standard 1 carrello | Confronto con Standard 2 carrelli | ||||||||||
8 | 23.6 | 47.2 | 37.5 | +13.9 | -9.7 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 167% | 83% | 1.5 | 3 | 3.3 | 220% | 110% |
10 | 30 | 60 | 49.6 | +19.6 | -10.4 | 1.5 | 3 | 2.5 | 167% | 83% | 2.5 | 5 | 5 | 200% | 100% |
13 | 33.9 | 67.8 | 54.8 | +20.9 | -13 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 164% | 82% | 3.3 | 6.6 | 7.6 | 230% | 115% |
16 | 42.4 | 84.8 | 70.3 | +27.9 | -14.5 | 3.6 | 7.2 | 6.9 | 192% | 96% | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 250% | 125% |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrelli ultra lunghi, senza fori di riferimento | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
N. di blocchi | 1 | Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura |
Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza rotaia L(mm)
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Tipo di lubrificazione
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali