Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli |
Precarico leggero | |||
Grado elevato | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEBWN | Selezionabile | 1 |
SSE2BWN | 2 | ||
SSEBWNL | Configurabile | 1 | |
SSE2BWNL | 2 |
Codice componente | - | L | ||
SSEBWN12 SSEBWN12L SSEBWN12G | - - - | 200 200 200 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dim. fori di riferimento | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |
d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 9 | 50~290 (110) | 25 | 31.1 | 18 | 12 | M2.6x2.5 | 20.1 | 7 | 0.3 | 12.5 | 12 | 2.5 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 |
SSEBWN SSE2BWN SSEBWNL SSE2BWNL | 12 | 50~290 (110) | 30 | 38 | 21 | 12 | M2.6x3 | 27 | 9 | 0.3 | 15 | 12 | 2.5 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 |
14 | 70~470 (150) | 40 | 44.3 | 28 | 15 | M3x3.5 | 30.1 | 11 | 0.5 | 20 | 15 | 3.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | |
16 | 70~670 (190) | 60 | 55 | 45 | 20 | M4x4.5 | 40 | 13 | 0.5 | 30 | 20 | 4 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
H | L | Prezzo unitario | |
SSEBWN | SSE2BWN | ||
9 | 50 | - | |
80 | - | ||
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
12 | 50 | - | |
80 | - | ||
110 | |||
140 | |||
170 | |||
200 | |||
230 | |||
260 | |||
290 | |||
14 | 70 | - | |
110 | - | ||
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
16 | 70 | - | |
110 | - | ||
150 | - | ||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 |
H | Prezzo unitario | |
SSEBWNL | SSE2BWNL | |
9 | ||
12 | ||
14 | ||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSE2BWN9-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN9-[320,350,380] |
SSE2BWN9G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN9G-[320,350,380] |
SSE2BWN9L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN9L-[320,350,380] |
SSE2BWN12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BWN12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12G-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BWN12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12L-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSE2BWN14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN14-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWN14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN14G-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWN14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN14L-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWN16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWN16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWN16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWN16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWN16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWN16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSE2BWNL9-[110-289/1] |
SSE2BWNL9-[290-379/1] |
SSE2BWNL9G-[111-289/1] |
SSE2BWNL9G-[290-379/1] |
SSE2BWNL9L-[111-289/1] |
SSE2BWNL9L-[290-379/1] |
SSE2BWNL12-[110-289/1] |
SSE2BWNL12-[290-619/1] |
SSE2BWNL12G-[111-289/1] |
SSE2BWNL12G-[290-619/1] |
SSE2BWNL12L-[111-289/1] |
SSE2BWNL12L-[290-619/1] |
SSE2BWNL14-[130-469/1] |
SSE2BWNL14-[470-989/1] |
SSE2BWNL14G-[151-469/1] |
SSE2BWNL14G-[470-989/1] |
SSE2BWNL14L-[151-469/1] |
SSE2BWNL14L-[470-989/1] |
SSE2BWNL16-[191-669/1] |
SSE2BWNL16-[670-989/1] |
SSE2BWNL16G-[191-669/1] |
SSE2BWNL16G-[670-989/1] |
SSE2BWNL16L-[191-669/1] |
SSE2BWNL16L-[670-989/1] |
SSEBWN9-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN9-[320,350,380] |
SSEBWN9G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN9G-[320,350,380] |
SSEBWN9L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN9L-[320,350,380] |
SSEBWN12-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSEBWN12G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12G-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSEBWN12L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12L-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 550 ~ 670 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 289 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 289 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 130 ~ 469 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | 12W | 3500 | 5300 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | 15W | 5800 | 8500 | 40.2 | 43.6 | 148 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | 50 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | 50 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | 50 ~ 290 | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 1 | - | 7W | 1400 | 2200 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | 50 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | 50 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | 50 ~ 290 | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 1 | - | 9W | 2300 | 3700 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrelli std con fori di rif. | Tipo di binario | Rotaia larga |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Precarico | Precarico leggero | Standard di precisione | Grado elevato |
Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali